Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] |
50 °C |
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] |
0 °C |
Aplinkos temperatūra [°F] [Maks.] |
122 °F |
Aplinkos temperatūra [°F] [Min.] |
32 °F |
ATEX atitiktis |
Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
APP 7.2 Ex |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Garso galios lygis [db(A)] |
78 dBA |
Greitis [aps./min.] [Maks.] |
1800 aps./min |
Greitis [aps./min.] [Min.] |
700 aps./min |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Išleidimo jungties dydis (metrinis) |
M6 |
Išleidimo jungties dydis (metrinis) |
M42 |
Išleidimo jungties standartas |
Metrinis |
Išleidimo jungties standartas |
Metrinis |
Išleidimo jungties tipas |
Sriegis |
Išleidimo jungties tipas |
Sriegis |
Išleidimo slėgis [barg] [maks.] |
83 barg |
Išleidimo slėgis [barg] [min.] |
20 barg |
Išleidimo slėgis [psig] [maks.] |
1200 psig |
Išleidimo slėgis [psig] [min.] |
290 psig |
Išstūmimas [cm³/aps.] |
70.3 cm³/aps. |
Išstūmimas [col.³/aps.] |
4.29 in³/aps. |
Kilmės šalis |
Danija |
Korpuso medžiaga |
Dvigubas |
Nuolatinis greitis [aps./min.] [min.] |
700 aps./min |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] |
14,9x11,8x11,8 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] |
380x300x300 |
Produkto aprašymas |
APP pumps |
Produktų grupė |
Pump |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos |
No |
Sandarinimo medžiaga |
NBR |
Srautas [gpm] [maks.] |
31.2 gal/min |
Srautas [gpm] [min.] |
11.1 gal/min |
Srautas [l/min] [maks.] |
120.2 l/min |
Srautas [l/min] [min.] |
42.8 l/min |
Srautas [m³/h] [Maks.] |
7.2 m³/h |
Srautas [m³/h] [Min.] |
2.5 m³/h |
Terpės temperatūra [°C] [Maks.] |
50 °C |
Terpės temperatūra [°C] [Min.] |
2 °C |
Terpės temperatūra [°F] [Maks.] |
122 °C |
Terpės temperatūra [°F] [Min.] |
36 °C |
Tinkamas naudoti |
Taip |
Tipas |
APP 5.1-10.2 |
Tipo pavadinimas |
APP 7.2 Ex |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Įėjimo jungties dydis (metrinis) |
M42 |
Įėjimo jungties standartas |
Metrinis |
Įėjimo jungties tipas |
Sriegis |
Įėjimo slėgio smailė [barg] [maks.] |
5 barg |
Įėjimo slėgio smailė [psig] [maks.] |
73 psig |
Įėjimo slėgis [barg] [maks.] |
5 barg |
Įėjimo slėgis [barg] [min.] |
0.5 barg |
Įėjimo slėgis [psig] [maks.] |
72.5 psig |
Įėjimo slėgis [psig] [min.] |
7.3 psig |