APP pumps, APP 6.5 Ex

180B3106

Flow [gpm] [Max]: 27.800, Flow [l/min] [Max]: 107.20, Outlet pressure [barg] [Max]: 83, Outlet pressure [psig] [Max]: 1200, Speed [rpm] [Max]: 1800, Speed [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Gaminio informacija

Bruto svoris 29.5 Kg
Grynasis svoris 28.835 Kg
Volume 22.724 Liter
EAN 5715162669174

 

Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] 50 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] 0 °C
Aplinkos temperatūra [°F] [Maks.] 122 °F
Aplinkos temperatūra [°F] [Min.] 32 °F
ATEX atitiktis Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
China RoHS compliance Out of scope
Description APP 6.5 Ex
EU RoHS compliance Out of scope
Garso galios lygis [db(A)] 78 dBA
Greitis [aps./min.] [Maks.] 1800 aps./min
Greitis [aps./min.] [Min.] 700 aps./min
In scope of WEEE and contain batteries No
Išleidimo jungties dydis (metrinis) M6
Išleidimo jungties dydis (metrinis) M42
Išleidimo jungties standartas Metrinis
Išleidimo jungties standartas Metrinis
Išleidimo jungties tipas Sriegis
Išleidimo jungties tipas Sriegis
Išleidimo slėgis [barg] [maks.] 83 barg
Išleidimo slėgis [barg] [min.] 20 barg
Išleidimo slėgis [psig] [maks.] 1200 psig
Išleidimo slėgis [psig] [min.] 290 psig
Išstūmimas [cm³/aps.] 63.3 cm³/aps.
Išstūmimas [col.³/aps.] 3.86 in³/aps.
Kilmės šalis Danija
Korpuso medžiaga Dvigubas
Nuolatinis greitis [aps./min.] [min.] 700 aps./min
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 380x300x300
Produkto aprašymas APP pumps
Produktų grupė Pump
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos No
Sandarinimo medžiaga NBR
Srautas [gpm] [maks.] 27.8 gal/min
Srautas [gpm] [min.] 9.7 gal/min
Srautas [l/min] [maks.] 107.2 l/min
Srautas [l/min] [min.] 37.5 l/min
Srautas [m³/h] [Maks.] 6.4 m³/h
Srautas [m³/h] [Min.] 2.2 m³/h
Terpės temperatūra [°C] [Maks.] 50 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.] 2 °C
Terpės temperatūra [°F] [Maks.] 122 °C
Terpės temperatūra [°F] [Min.] 36 °C
Tinkamas naudoti Taip
Tipas APP 5.1-10.2
Tipo pavadinimas APP 6.5 Ex
UK RoHS compliance Out of scope
Įėjimo jungties dydis (metrinis) M42
Įėjimo jungties standartas Metrinis
Įėjimo jungties tipas Sriegis
Įėjimo slėgio smailė [barg] [maks.] 5 barg
Įėjimo slėgio smailė [psig] [maks.] 73 psig
Įėjimo slėgis [barg] [maks.] 5 barg
Įėjimo slėgis [barg] [min.] 0.5 barg
Įėjimo slėgis [psig] [maks.] 72.5 psig
Įėjimo slėgis [psig] [min.] 7.3 psig

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality