APP pumps, APP 46/1780

180B3072

Flow [gpm] [Max]: 203.000, Flow [l/min] [Max]: 780.70, Outlet pressure [barg] [Max]: 70, Outlet pressure [psig] [Max]: 1015, Speed [rpm] [Max]: 1780, Speed [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No

Gaminio informacija

Bruto svoris 123 Kilogram
Grynasis svoris 105 Kilogram
Volume 91.006 Liter
EAN 5715162667415

 

Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] 50 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] 0 °C
Aplinkos temperatūra [°F] [Maks.] 122 °F
Aplinkos temperatūra [°F] [Min.] 32 °F
ATEX atitiktis No
China RoHS compliance Out of scope
Description Pump for sea- or brackish water
EU RoHS compliance Out of scope
Garso galios lygis [db(A)] 85 dBA
Greitis [aps./min.] [Maks.] 1780 aps./min
Greitis [aps./min.] [Min.] 700 aps./min
In scope of WEEE and contain batteries No
Išleidimo jungties dydis (metrinis) M60
Išleidimo jungties dydis [col.] 1/4 in
Išleidimo jungties standartas Metrinis
Išleidimo jungties standartas BSPP
Išleidimo jungties tipas Sriegis
Išleidimo jungties tipas Sriegis
Išleidimo slėgis [barg] [maks.] 70 barg
Išleidimo slėgis [barg] [min.] 10 barg
Išleidimo slėgis [psig] [maks.] 1015 psig
Išleidimo slėgis [psig] [min.] 145 psig
Išstūmimas [cm³/aps.] 444 cm³/aps.
Išstūmimas [col.³/aps.] 27.09 in³/aps.
Kilmės šalis Danija
Korpuso medžiaga Dvigubas
Nuolatinis greitis [aps./min.] [min.] 700 aps./min
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 22x13,2x18,3
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 562x336x466
Produkto aprašymas APP pumps
Produktų grupė Pump
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos No
Sandarinimo medžiaga NBR
Srautas [gpm] [maks.] 203 gal/min
Srautas [gpm] [min.] 78.6 gal/min
Srautas [l/min] [maks.] 780.7 l/min
Srautas [l/min] [min.] 302.3 l/min
Srautas [m³/h] [Maks.] 47 m³/h
Srautas [m³/h] [Min.] 18.1 m³/h
Terpės temperatūra [°C] [Maks.] 50 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.] 2 °C
Terpės temperatūra [°F] [Maks.] 122 °C
Terpės temperatūra [°F] [Min.] 36 °C
Tinkamas naudoti Taip
Tipas APP 38-46
Tipo pavadinimas APP 46/1780
UK RoHS compliance Out of scope
Įėjimo jungties dydis (metrinis) M60
Įėjimo jungties standartas Metrinis
Įėjimo jungties tipas Sriegis
Įėjimo slėgio smailė [barg] [maks.] 10 barg
Įėjimo slėgio smailė [psig] [maks.] 145 psig
Įėjimo slėgis [barg] [maks.] 5 barg
Įėjimo slėgis [barg] [min.] 2.5 barg
Įėjimo slėgis [psig] [maks.] 72.5 psig
Įėjimo slėgis [psig] [min.] 36.5 psig

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality