Aušinimo medžiagos |
R113 R114 R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R1270 R1336mzz(Z) R134a R152a R170 R22 R227ea R23 R236fa R290 R32 R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R407H R408A R409A R410A R417A R421A R422A R422B R422D R427A R438A R444B R447A R448A R449A R449B R450A R452A R454B R455A R502 R503 R513A R600 R600a R717 R744 RE170 R507A R1150 R245fa R413A R442A R447B R452B R454A R454C R463A R512A R513B R515A R515B R516A R508B |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cv vertė [gal/min] 100, klostuota |
305.12 gal/min |
Cv vertė [gal/min] 100, paprasta |
247 gal/min |
Cv vertė [gal/min] 38, klostuota |
328.45 gal/min |
Cv vertė [gal/min] 38, paprasta |
265.93 gal/min |
Cv vertė [gal/min] 72, klostuota |
314.36 gal/min |
Cv vertė [gal/min] 72, paprasta |
254.49 gal/min |
Dalių kiekis pakuotė formate |
1 vnt. |
Dalių programos pavadinimas |
FIA |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Išleidimo jungties dydis [col.] |
2 1/2 in |
Išleidimo jungties dydis [mm] |
65 mm |
Išleidimo jungties tipas |
Sandūrinis virinimas |
Jungties standartas |
EN 10220 |
Jungčių medžiaga |
Plienas |
Kategorija |
II |
Kategorija |
SVL Flexline |
Kryptis |
Kampinis |
Kv reikšmė [m3/h] µ150, paprasta |
56.1 m³/h |
Kv reikšmė [m3/h] µ250, klostuota |
71.4 m³/h |
Kv reikšmė [m3/h] µ250, paprasta |
57.8 m³/h |
Kv reikšmė [m3/h] µ500, klostuota |
74.6 m³/h |
Kv reikšmė [m3/h] µ500, paprasta |
60.4 m³/h |
Kv value [m3/h] µ150 pleated |
69.3 m³/h |
Maks. Darbinis slėgis [bar] |
52 bar |
Maks. Darbinis slėgis [psig] |
754 psig |
Pakavimo formatas |
Viena pakuotė |
Patvirtinimas |
CE UKCA |
Product Name Description |
Filtro korpusas |
Produkto aprašymas |
Filtro korpusas |
Produkto priedai |
SVL „Flexline“ priedai |
Produktų grupė |
Strainers |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos |
No |
Skysčių grupė |
1 2 |
Spalvoti dažai |
Rausvai ruda |
Srauto krypties indikatorius |
Įspausta 1 krypties rodyklė |
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] |
150 °C |
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] |
-60 °C |
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] |
302 °F |
Temperatūros diapazonas [°F] [min.] |
-76 °F |
Tinkamas naudoti |
SVL „Flexline“ atsarginė dalys |
Tipas |
FIA 65 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Vožtuvo versija |
Standartinė versija |
Įranga |
Dangtis |
Įėjimo jungties dydis [col.] |
2 1/2 in |
Įėjimo jungties dydis [mm] |
65 mm |
Įėjimo jungties tipas |
Sandūrinis virinimas |