Išjungimo vožtuvas, SVA-S 25, Plienas, Maks. Darbinis slėgis [psig]: 754

148B5401

Įėjimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Išleidimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Įranga: Dangtelis

Gaminio informacija

Bruto svoris 3.7 Kilogram
Grynasis svoris 3.301 Kilogram
Tūris 7.524 Liter
EAN 5702428467551

 

Aušinimo medžiagos R113
R114
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R170
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv vertė [gal/min] 28.77 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate 1 vnt.
Dalių programos pavadinimas SVA-S / SVA-L
EU RoHS compliance Out of scope
Išleidimo jungties dydis [col.] 1 in
Išleidimo jungties dydis [mm] 25 mm
Išleidimo jungties tipas Sandūrinis virinimas
Jungties standartas EN 10220
Jungčių medžiaga Plienas
Kaklelis Standard
Kategorija Art. 3, par. 3
Kategorija SVL Flexline
Korpuso medžiaga Plienas
Kryptis Kampinis
Kv reikšmė [m³/h] 24.8 m³/h
Maks. Darbinis slėgis [bar] 52 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig] 754 psig
Pakavimo formatas Viena pakuotė
Produkto aprašymas Stabdymo vožtuvas
Produkto pavadinimas Išjungimo vožtuvas
Produkto priedai SVL „Flexline“ priedai
Produktų grupė Shut-off and regulating valves
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skysčių grupė 1
Spalvoti dažai Rausvai ruda
Srauto krypties indikatorius Įspausta 1 krypties rodyklė
Srauto kryptis Dvikryptis srautas
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] 150 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] -60 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] 302 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.] -76 °F
Tinkamas naudoti SVL „Flexline“ atsarginė dalys
Tipas SVA-S 25
Vožtuvo versija Standartinė versija
Įranga Dangtelis
Įėjimo jungties dydis [col.] 1 in
Įėjimo jungties dydis [mm] 25 mm
Įėjimo jungties tipas Sandūrinis virinimas

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality