Pridėti garantiją
Produktas įdėtas į krepšelį
141F1349 Pridėta į krepšelį
Pasirinkite garantiją iš toliau pateikto sąrašo, kad galėtumėte ją taikyti savo dažnio keitikliui. Atminkite, kad galite pasirinkti tik vieną garantiją, o jei turite kelis dažnio keitiklius, kiekvienam dažnio keitikliui bus pridėta ta pati garantija. Atkreipkite dėmesį, kad pridėjus garantiją negalėsite pakeisti savo dažnio keitiklių kiekio.
We are currently loading the warranties for you. It won't take long!
Apgailestaujame, tačiau neradome jokių pratęstos garantijos variantų jūsų gaminiui.
Galite bandyti dar kartą vėliau arba susisiekti su mūsų klientų aptarnavimo komanda, kad gautumėte papildomos pagalbos.
Galite bandyti dar kartą vėliau arba susisiekti su mūsų klientų aptarnavimo komanda, kad gautumėte papildomos pagalbos.
Ištrinti sąrašą
Ištrinti produktus
Pervardyti sąrašą
Sukurti naują sąrašą
Produktų kopijavimas
Pratęskite galiojimo datą
Redaguoti komentarą
Pridėti komentarą
Ketinate ištrinti sąrašą, kuriame gali būti produktų. Atminkite, kad šio veiksmo anuliuoti negalima
Jūs ketinate ištrinti prekes iš produktų sąrašo. Atminkite, kad šio veiksmo anuliuoti negalima
Sąrašo galiojimo laikas pratęstas 90 dienų
SIN-0018-5-0-P,SINE-filt 18A 500V IP00
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
SIN-0018-5-0-P,SINE-filt 18A 500V IP00
141F1349
SIN-0018-5-0-P
Sine wave filter for VACON NX.
Voltage: 380 V - 500 V
Continuous current: 18 A
Max output frequency: 100 Hz
Switching frequency: 3,6 kHz
Power loss: 140 W
Degree of protection: IP00
Dimensions H x W x D: 236 x 210 x 171 mm
Weight: 12,5 kg