Termostatai, DEVIreg™ Opti, Jutiklio tipas: Kambarys + grindys

140F1055

Temperatūra – grindų [°C]: 5 - 45, Temperatūra – kambario [°C]: 5 - 35, Ekrano tipas: LCD

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.255 Kilogram
Grynasis svoris 0.25 Kilogram
Tūris 0.642 Liter
EAN 5703466243152

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] 35 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] 0 °C
Apsauga nuo šalčio [°C] 5 °C
Aukštis [mm] 85 mm
Baterijų kiek. 1
Battery type or Name Knapcelle Manganese Lithium
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
DIN montavimas Ne
Dvipolis jungiklis Ne
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Ekranas (Taip / ne) Taip
Ekrano tipas LCD
Elemento IP klasė 21
Energijos suvartojimas budėjimo režimu [W] [Maks.] 0.5 W
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Garantija [Metai] 2
Gylis [mm] 44 mm
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Indukcinė apkrova cos φ= 0.3 max 1A
Jutiklio gebos taškas [Ohm/°C] 15kΩ / 25°C
Jutiklio tipas Kambarys + grindys
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] 60 °C
Laikymo temperatūra [°C] [Min.] -25 °C
Maks. varžinė apkrova [A] 13 A
Patvirtinimas CE
Plotis [mm] 85 mm
Produkto aprašymas DEVIreg™ Opti
Produktų grupė Thermostats
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos No
Reguliavimo tipas PWM
Rutulinio slėgio bandymo temperatūra [°C] 75 °C
Savybės „DEVIreg OPTI“ baltas
Sertifikavimo įmonė Intertek Semko
Spalva Baltas RAL 9010
Taikymas Floor heating
Taršos laipsnis 2
Temperatūra – grindų [°C] [Maks.] 45 °C
Temperatūra – grindų [°C] [Min.] 5 °C
Temperatūra – kambario [°C] [Maks.] 35 °C
Temperatūra – kambario [°C] [Min.] 5 °C
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė 230 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.] 240 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.] 220 V
Tipas DEVIreg™ OPTI
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
UNSPSC KODAS 41112209
Warranty type 2-year product warranty
Weight per battery 1 g

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality