Šildymo kilimėliai, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 5.00 m², Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230

140F0336

Kabelio tipas: Viengubas laidininkas, Kilimėlio plotis [m]: 0.5, Kilimėlio ilgis [m]: 10.00

Gaminio informacija

Bruto svoris 1.928 Kilogram
Grynasis svoris 1.909 Kilogram
Tūris 12.825 Liter
EAN 5703466202852

 

Aprėpiamas plotas [m²] 5 m²
Apsauga nuo UV Ne
Atsparumas deformacijai [N] 600 N
Atsparus ugniai Taip
Be švino Taip
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Darbinė temperatūra [°C] [Maks.] 110 °C
Elektros maitinimo kabelio dydis [mm²] 1 mm²
Elektros maitinimo kabelio ilgis [m] 3 m
Elektros maitinimo kabelio kiekis 2
Elektros maitinimo kabelio tipas DSWB
Elektros maitinimo kabelis Taip
Elemento IP klasė IPX7
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Garantija [Metai] 20
In scope of WEEE and contain batteries No
Išorinė izoliacija PVDF
Išorinės izoliacijos spalva Raudonas
Kabelio ekranas Vario tinklelis
Kabelio skersmuo [mm] 2.5 mm
Kabelio tipas Viengubas laidininkas
Kabelio varža [Ohm] 74
Kilimėlio galia [W/m²] 150 W/m²
Kilimėlio ilgis [m] 10 m
Kilimėlio plotis [m] 0.5 m
Laidininko izoliacija FEP
Maitinimo kabelio laidininko kiekis 1
Min. montavimo temperatūra [°C] [Min.] -5 °C
Nedarbinė temperatūra [°C] [Maks.] 120 °C
Nutraukimo jėga [N] 120 N
Pakuotės aukštis [mm] 590 mm
Pakuotės gylis [mm] 220 mm
Pakuotės plotis [mm] 220 mm
Patvirtinimas CE
UkrTEST
EAC
Produkto aprašymas DEVIheat™ 150S
Produktų grupė Heating Mats
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos No
Rinkinio priedai No
Savybės DEVIheat 150S 750W 230V 0.5x10m
Sertifikavimo įmonė Intertek Semko
UkrTEST
Storis [mm] 3 mm
Taikymas Floor heating
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė 230 V
Tipas DEVIheat™ 150S
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
UNSPSC KODAS 40101830
Warranty type 20-year full service warranty
Šildymo galia [W] 750 W
Šildymo principas Nuoseklus varžinis

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality