Scroll compressor, HRH036U1LP6
121L1151
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 208-230/1/60, Packing format: Single pack
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 208-230/1/60, Packing format: Single pack
Bruto svoris | 34.67 Kilogram |
Grynasis svoris | 27.17 Kilogram |
Volume | 0.1 Cubic meter |
EAN | 5702424066062 |
Bruto svoris | 34.67 Kilogram |
Grynasis svoris | 27.17 Kilogram |
Volume | 0.1 Cubic meter |
EAN | 5702424066062 |
A kondensatoriaus talpa | 55 µF |
Alyvos nuoroda | 320HV |
Alyvos pripildymas [L] | 1.06 L |
Aušinimo medžiagos | R410A |
Aušinimo medžiagos įkrova [kg] [maks.] | 3.63 kg |
B kondensatoriaus talpa | 88-108 µF |
Bendras aukštis [mm] | 413 mm |
Brand technique | Spiralinis kompresorius |
Brėžinio numeris | 0XC6301B-2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dažnis [Hz] | 60 |
Description | HRH036U1 |
Dujų išlyginimas | Nėra |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | HRH |
Fazė | 1 |
Fitting standard | ODF |
Gauge port HP | Nėra |
Gauge port LP | Nėra |
Glass mounting | Nėra |
Ilgis [mm] | 239 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP22 |
Išmetimo sujungimo aukštis [mm] | 379 mm |
Išmetimo sujungimo dydis [col.] | 1/2 in |
Išmetimo sujungimo vamzdžio dydis [col.] | 1/2 in |
Klampa [cP] | 68 cP |
Kompresoriaus maitinimas [V] | 208-230/1/60 |
Konfigūravimo kodas | Vienas |
LRA | 105 A |
Max pressure (PS) - high side | 46.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 31.1 bar |
MCC | 34 A |
Model number | HRH036U1LP6 |
Motor protection | Vidinė perkrovos apsauga |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/1/60 |
Nušlavimo tūris [cm3] | 34.74 cm³ |
Oil equalization | Nėra |
Oil type | PVE |
Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
Pakuotės dalių kiekis | 1 |
Paleidimų per valandą skaičius [maks.] | 12 |
Patvirtinimas |
CE UL UKCA |
Plotis [mm] | 239 mm |
Power connections | Kištukas |
Product Name Description | Scroll compressor HRH |
Produktų grupė | Hermetic compressors |
Relės modelis | 3ARR3*3L* |
RLA | 21.5 A |
Segmento naudojimas | Oro kondicionavimas |
Shipped instructions | Montavimo instrukcijos |
Shipped mounting | Tvirtinimo rinkinys su sandarinimo žiedais ir vamzdeliais |
Shipped oil | Pradinis alyvos kiekis |
Siurbimo sujungimo aukštis [mm] | 250 mm |
Siurbimo sujungimo dydis [col.] | 3/4 in |
Siurbimo sujungimo vamzdžio dydis [col.] | 3/4 in |
Skersmuo [mm] | 165 mm |
Spalva | Mėlynas |
Suction connection material | - |
Sujungimo tipas | Lituotas |
Sukimosi greitis, esant 60 Hz [aps./min.] | 3500 aps./min |
Talpos valdiklis | Fiksuotas greitis |
Taupymo įtaisas | Ne |
Technologija | Spiralinis |
Tipas | HRH036 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 208 V |
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 230 V |
Vienos fazės kompresorių pagalbinės apvijos varža (pradžios apvija) [Ohm] | 1.4 |
Vienos fazės kompresorių pagrindinės apvijos varža [Ohm] | 0.53 |
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 187 V |
Įtampos diapazono viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 253 V |
A kondensatoriaus talpa | 55 µF |
Alyvos nuoroda | 320HV |
Alyvos pripildymas [L] | 1.06 L |
Aušinimo medžiagos | R410A |
Aušinimo medžiagos įkrova [kg] [maks.] | 3.63 kg |
B kondensatoriaus talpa | 88-108 µF |
Bendras aukštis [mm] | 413 mm |
Brand technique | Spiralinis kompresorius |
Brėžinio numeris | 0XC6301B-2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dažnis [Hz] | 60 |
Description | HRH036U1 |
Dujų išlyginimas | Nėra |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | HRH |
Fazė | 1 |
Fitting standard | ODF |
Gauge port HP | Nėra |
Gauge port LP | Nėra |
Glass mounting | Nėra |
Ilgis [mm] | 239 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP22 |
Išmetimo sujungimo aukštis [mm] | 379 mm |
Išmetimo sujungimo dydis [col.] | 1/2 in |
Išmetimo sujungimo vamzdžio dydis [col.] | 1/2 in |
Klampa [cP] | 68 cP |
Kompresoriaus maitinimas [V] | 208-230/1/60 |
Konfigūravimo kodas | Vienas |
LRA | 105 A |
Max pressure (PS) - high side | 46.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 31.1 bar |
MCC | 34 A |
Model number | HRH036U1LP6 |
Motor protection | Vidinė perkrovos apsauga |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/1/60 |
Nušlavimo tūris [cm3] | 34.74 cm³ |
Oil equalization | Nėra |
Oil type | PVE |
Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
Pakuotės dalių kiekis | 1 |
Paleidimų per valandą skaičius [maks.] | 12 |
Patvirtinimas |
CE UL UKCA |
Plotis [mm] | 239 mm |
Power connections | Kištukas |
Product Name Description | Scroll compressor HRH |
Produktų grupė | Hermetic compressors |
Relės modelis | 3ARR3*3L* |
RLA | 21.5 A |
Segmento naudojimas | Oro kondicionavimas |
Shipped instructions | Montavimo instrukcijos |
Shipped mounting | Tvirtinimo rinkinys su sandarinimo žiedais ir vamzdeliais |
Shipped oil | Pradinis alyvos kiekis |
Siurbimo sujungimo aukštis [mm] | 250 mm |
Siurbimo sujungimo dydis [col.] | 3/4 in |
Siurbimo sujungimo vamzdžio dydis [col.] | 3/4 in |
Skersmuo [mm] | 165 mm |
Spalva | Mėlynas |
Suction connection material | - |
Sujungimo tipas | Lituotas |
Sukimosi greitis, esant 60 Hz [aps./min.] | 3500 aps./min |
Talpos valdiklis | Fiksuotas greitis |
Taupymo įtaisas | Ne |
Technologija | Spiralinis |
Tipas | HRH036 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 208 V |
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 230 V |
Vienos fazės kompresorių pagalbinės apvijos varža (pradžios apvija) [Ohm] | 1.4 |
Vienos fazės kompresorių pagrindinės apvijos varža [Ohm] | 0.53 |
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 187 V |
Įtampos diapazono viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 253 V |