Scroll compressor, HRP042T2LP6
121L1103
Refrigerants: R407C, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 200-220/3/50 208-230/3/60, Packing format: Industrial pack
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Refrigerants: R407C, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 200-220/3/50 208-230/3/60, Packing format: Industrial pack
Bruto svoris | 35 Kg |
Grynasis svoris | 32 Kg |
Volume | 0.06 Cubic.mtr |
EAN | 5702424234317 |
Bruto svoris | 35 Kg |
Grynasis svoris | 32 Kg |
Volume | 0.06 Cubic.mtr |
EAN | 5702424234317 |
1–2 apvijos varža [Ohm] | 1.18 |
1–3 apvijos varža [Ohm] | 0.87 |
2–3 apvijos varža [Ohm] | 1.18 |
Alyvos nuoroda | 320HV |
Alyvos pripildymas [L] | 1.06 L |
Aušinimo medžiagos | R407C |
Aušinimo medžiagos įkrova [kg] [maks.] | 3.63 kg |
Bendras aukštis [mm] | 413 mm |
Brand technique | Spiralinis kompresorius |
Brėžinio numeris | 0XC6301B-2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dažnis [Hz] | 50/60 |
Description | HRP042T2 |
Dujų išlyginimas | Nėra |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | HRP |
Fazė | 3 |
Fitting standard | ODF |
Gauge port HP | Nėra |
Gauge port LP | Nėra |
Glass mounting | Nėra |
Ilgis [mm] | 239 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP22 |
Išmetimo sujungimo aukštis [mm] | 379 mm |
Išmetimo sujungimo dydis [col.] | 1/2 in |
Išmetimo sujungimo vamzdžio dydis [col.] | 1/2 in |
Klampa [cP] | 68 cP |
Kompresoriaus maitinimas [V] | 200-220/3/50 208-230/3/60 |
Konfigūravimo kodas | Vienas |
LRA | 95 A |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
MCC | 22 A |
Model number | HRP042T2LP6 |
Motor protection | Vidinė perkrovos apsauga |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 200-230/3/50 208-230/3/60 |
Nušlavimo tūris [cm3] | 57.19 cm³ |
Oil equalization | Nėra |
Oil type | PVE |
Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
Pakuotės dalių kiekis | 12 |
Paleidimų per valandą skaičius [maks.] | 12 |
Patvirtinimas |
CE UL UKCA |
Plotis [mm] | 239 mm |
Power connections | Kištukas |
Product Name Description | Scroll compressor HRP |
Produktų grupė | Hermetic compressors |
RLA | 14.1 A |
Segmento naudojimas | Oro kondicionavimas |
Shipped instructions | Montavimo instrukcijos |
Shipped mounting | Tvirtinimo rinkinys su sandarinimo žiedais ir vamzdeliais |
Shipped oil | Pradinis alyvos kiekis |
Siurbimo sujungimo aukštis [mm] | 250 mm |
Siurbimo sujungimo dydis [col.] | 3/4 in |
Siurbimo sujungimo vamzdžio dydis [col.] | 3/4 in |
Skersmuo [mm] | 165 mm |
Spalva | Mėlynas |
Suction connection material | - |
Sujungimo tipas | Lituotas |
Sukimosi greitis, esant 50 Hz [aps./min.] | 2900 aps./min |
Sukimosi greitis, esant 60 Hz [aps./min.] | 3500 aps./min |
Talpos valdiklis | Fiksuotas greitis |
Taupymo įtaisas | Ne |
Technologija | Spiralinis |
Tipas | HRP042 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 200 V |
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 208 V |
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 220 V |
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 230 V |
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 180 V |
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 187 V |
Įtampos diapazono viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 242 V |
Įtampos diapazono viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 253 V |
1–2 apvijos varža [Ohm] | 1.18 |
1–3 apvijos varža [Ohm] | 0.87 |
2–3 apvijos varža [Ohm] | 1.18 |
Alyvos nuoroda | 320HV |
Alyvos pripildymas [L] | 1.06 L |
Aušinimo medžiagos | R407C |
Aušinimo medžiagos įkrova [kg] [maks.] | 3.63 kg |
Bendras aukštis [mm] | 413 mm |
Brand technique | Spiralinis kompresorius |
Brėžinio numeris | 0XC6301B-2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dažnis [Hz] | 50/60 |
Description | HRP042T2 |
Dujų išlyginimas | Nėra |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | HRP |
Fazė | 3 |
Fitting standard | ODF |
Gauge port HP | Nėra |
Gauge port LP | Nėra |
Glass mounting | Nėra |
Ilgis [mm] | 239 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP22 |
Išmetimo sujungimo aukštis [mm] | 379 mm |
Išmetimo sujungimo dydis [col.] | 1/2 in |
Išmetimo sujungimo vamzdžio dydis [col.] | 1/2 in |
Klampa [cP] | 68 cP |
Kompresoriaus maitinimas [V] | 200-220/3/50 208-230/3/60 |
Konfigūravimo kodas | Vienas |
LRA | 95 A |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
MCC | 22 A |
Model number | HRP042T2LP6 |
Motor protection | Vidinė perkrovos apsauga |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 200-230/3/50 208-230/3/60 |
Nušlavimo tūris [cm3] | 57.19 cm³ |
Oil equalization | Nėra |
Oil type | PVE |
Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
Pakuotės dalių kiekis | 12 |
Paleidimų per valandą skaičius [maks.] | 12 |
Patvirtinimas |
CE UL UKCA |
Plotis [mm] | 239 mm |
Power connections | Kištukas |
Product Name Description | Scroll compressor HRP |
Produktų grupė | Hermetic compressors |
RLA | 14.1 A |
Segmento naudojimas | Oro kondicionavimas |
Shipped instructions | Montavimo instrukcijos |
Shipped mounting | Tvirtinimo rinkinys su sandarinimo žiedais ir vamzdeliais |
Shipped oil | Pradinis alyvos kiekis |
Siurbimo sujungimo aukštis [mm] | 250 mm |
Siurbimo sujungimo dydis [col.] | 3/4 in |
Siurbimo sujungimo vamzdžio dydis [col.] | 3/4 in |
Skersmuo [mm] | 165 mm |
Spalva | Mėlynas |
Suction connection material | - |
Sujungimo tipas | Lituotas |
Sukimosi greitis, esant 50 Hz [aps./min.] | 2900 aps./min |
Sukimosi greitis, esant 60 Hz [aps./min.] | 3500 aps./min |
Talpos valdiklis | Fiksuotas greitis |
Taupymo įtaisas | Ne |
Technologija | Spiralinis |
Tipas | HRP042 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 200 V |
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 208 V |
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 220 V |
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 230 V |
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 180 V |
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 187 V |
Įtampos diapazono viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 242 V |
Įtampos diapazono viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 253 V |