Scroll compressor, HCP120T4LC6
121L0401
Refrigerants: R407C, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Refrigerants: R407C, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
Bruto svoris | 49.33 Kilogram |
Grynasis svoris | 44 Kilogram |
Volume | 0.06 Cubic meter |
EAN | 5702424206253 |
Bruto svoris | 49.33 Kilogram |
Grynasis svoris | 44 Kilogram |
Volume | 0.06 Cubic meter |
EAN | 5702424206253 |
1–2 apvijos varža [Ohm] | 1.13 |
1–3 apvijos varža [Ohm] | 1.11 |
2–3 apvijos varža [Ohm] | 1.1 |
Alyvos nuoroda | 320HV |
Alyvos pripildymas [L] | 2.66 L |
Aušinimo medžiagos | R407C |
Aušinimo medžiagos įkrova [kg] [maks.] | 7.26 kg |
Bendras aukštis [mm] | 545 mm |
Brand technique | Spiralinis kompresorius |
Brėžinio numeris | 0SR4103B-2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dažnis [Hz] | 50/60 |
Description | HCP120T4 |
Dujų išlyginimas | Nėra |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | HCP |
Fazė | 3 |
Fitting standard | ODF |
Gauge port HP | Nėra |
Gauge port LP | Nėra |
Glass mounting | Nėra |
Ilgis [mm] | 232 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP22 |
Išmetimo sujungimo aukštis [mm] | 519 mm |
Išmetimo sujungimo dydis [col.] | 7/8 in |
Išmetimo sujungimo vamzdžio dydis [col.] | 7/8 in |
Klampa [cP] | 68 cP |
Kompresoriaus maitinimas [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigūravimo kodas | Vienas |
LRA | 140 A |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC | 25 A |
Model number | HCP120T4LC6 |
Motor protection | Vidinė perkrovos apsauga |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nušlavimo tūris [cm3] | 162.4 cm³ |
Oil equalization | Nėra |
Oil type | PVE |
Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
Pakuotės dalių kiekis | 1 |
Paleidimų per valandą skaičius [maks.] | 12 |
Patvirtinimas |
CE UL UKCA |
Plotis [mm] | 232 mm |
Power connections | Įsukamos jungtys 10-32 UNF x 9,5 |
Priveržimo jėga [Nm] | 3 N-m |
Product Name Description | Scroll compressor HCP |
Produktų grupė | Hermetic compressors |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 19.2 A |
SCIP dokumentacijos Nr. | 6987e9ab-f9b7-473c-9c29-6cb05443e8ef |
Segmento naudojimas | Oro kondicionavimas |
Shipped instructions | Montavimo instrukcijos |
Shipped mounting | Tvirtinimo rinkinys su sandarinimo žiedais ir vamzdeliais |
Shipped oil | Pradinis alyvos kiekis |
Siurbimo sujungimo aukštis [mm] | 369 mm |
Siurbimo sujungimo dydis [col.] | 1 1/8 in |
Siurbimo sujungimo vamzdžio dydis [col.] | 1 1/8 in |
Skersmuo [mm] | 184 mm |
Spalva | Mėlynas |
Suction connection material | - |
Sujungimo tipas | Lituotas |
Sukimosi greitis, esant 50 Hz [aps./min.] | 2900 aps./min |
Sukimosi greitis, esant 60 Hz [aps./min.] | 3500 aps./min |
Talpos valdiklis | Fiksuotas greitis |
Taupymo įtaisas | Ne |
Technologija | Spiralinis |
Tipas | HCP120 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 380 V |
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 460 V |
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 415 V |
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 460 V |
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 342 V |
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 414 V |
Įtampos diapazono viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 457 V |
Įtampos diapazono viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 506 V |
Įžeminimo priveržimo jėga [Nm] | 2 N-m |
1–2 apvijos varža [Ohm] | 1.13 |
1–3 apvijos varža [Ohm] | 1.11 |
2–3 apvijos varža [Ohm] | 1.1 |
Alyvos nuoroda | 320HV |
Alyvos pripildymas [L] | 2.66 L |
Aušinimo medžiagos | R407C |
Aušinimo medžiagos įkrova [kg] [maks.] | 7.26 kg |
Bendras aukštis [mm] | 545 mm |
Brand technique | Spiralinis kompresorius |
Brėžinio numeris | 0SR4103B-2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dažnis [Hz] | 50/60 |
Description | HCP120T4 |
Dujų išlyginimas | Nėra |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | HCP |
Fazė | 3 |
Fitting standard | ODF |
Gauge port HP | Nėra |
Gauge port LP | Nėra |
Glass mounting | Nėra |
Ilgis [mm] | 232 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP22 |
Išmetimo sujungimo aukštis [mm] | 519 mm |
Išmetimo sujungimo dydis [col.] | 7/8 in |
Išmetimo sujungimo vamzdžio dydis [col.] | 7/8 in |
Klampa [cP] | 68 cP |
Kompresoriaus maitinimas [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigūravimo kodas | Vienas |
LRA | 140 A |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC | 25 A |
Model number | HCP120T4LC6 |
Motor protection | Vidinė perkrovos apsauga |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nušlavimo tūris [cm3] | 162.4 cm³ |
Oil equalization | Nėra |
Oil type | PVE |
Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
Pakuotės dalių kiekis | 1 |
Paleidimų per valandą skaičius [maks.] | 12 |
Patvirtinimas |
CE UL UKCA |
Plotis [mm] | 232 mm |
Power connections | Įsukamos jungtys 10-32 UNF x 9,5 |
Priveržimo jėga [Nm] | 3 N-m |
Product Name Description | Scroll compressor HCP |
Produktų grupė | Hermetic compressors |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 19.2 A |
SCIP dokumentacijos Nr. | 6987e9ab-f9b7-473c-9c29-6cb05443e8ef |
Segmento naudojimas | Oro kondicionavimas |
Shipped instructions | Montavimo instrukcijos |
Shipped mounting | Tvirtinimo rinkinys su sandarinimo žiedais ir vamzdeliais |
Shipped oil | Pradinis alyvos kiekis |
Siurbimo sujungimo aukštis [mm] | 369 mm |
Siurbimo sujungimo dydis [col.] | 1 1/8 in |
Siurbimo sujungimo vamzdžio dydis [col.] | 1 1/8 in |
Skersmuo [mm] | 184 mm |
Spalva | Mėlynas |
Suction connection material | - |
Sujungimo tipas | Lituotas |
Sukimosi greitis, esant 50 Hz [aps./min.] | 2900 aps./min |
Sukimosi greitis, esant 60 Hz [aps./min.] | 3500 aps./min |
Talpos valdiklis | Fiksuotas greitis |
Taupymo įtaisas | Ne |
Technologija | Spiralinis |
Tipas | HCP120 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 380 V |
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 460 V |
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 415 V |
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 460 V |
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 342 V |
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 414 V |
Įtampos diapazono viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 457 V |
Įtampos diapazono viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 506 V |
Įžeminimo priveržimo jėga [Nm] | 2 N-m |