Scroll compressor, DSF090A4ALB
120H1636
Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 400/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 400/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
Bruto svoris | 61.75 Kilogram |
Grynasis svoris | 58 Kilogram |
Volume | 0.1 Cubic meter |
EAN | 5702424542092 |
Bruto svoris | 61.75 Kilogram |
Grynasis svoris | 58 Kilogram |
Volume | 0.1 Cubic meter |
EAN | 5702424542092 |
Alyvos nuoroda | 185SL |
Alyvos pripildymas [L] | 3 L |
Apatinės dalies maks. TS | 53 °C |
Apatinės dalies min. TS | -35 °C |
Apatinės dalies tūris | 11.7 L |
Aukštis nuo pagrindo plokštės [mm] | 470 mm |
Aušinimo medžiagos | R32 |
Aušinimo medžiagos įkrova [kg] [maks.] | 8 kg |
Bendras aukštis [mm] | 485 mm |
Brand technique | Spiralinis kompresorius |
Brėžinio numeris | 8560176 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dažnis [Hz] | 50/60 |
Description | DSF090-4 |
Dif. bandymas [bar] [maks.] | 37 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | DSF |
Fazė | 3 |
Fitting standard | ODF |
Gauge port HP | Nėra |
Glass mounting | Srieginis |
HP bandymas [bar] [maks.] | 53.6 bar |
Ilgis [mm] | 230 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP54 (su kabelio riebokšliu) |
Išmetimo sujungimo aukštis [mm] | 451 mm |
Išmetimo sujungimo dydis [col.] | 7/8 in |
Išmetimo sujungimo vamzdžio dydis [col.] | 7/8 in |
Klampa [cP] | 40 cP |
Kompresoriaus maitinimas [V] | 400/3/50 460/3/60 |
Konfigūravimo kodas | Vienas |
LP bandymas [bar] [maks.] | 36.7 bar |
LRA | 98 A |
Maksimali darbinė srovė [MOC] | 17 A |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 32.7 bar |
MCC | 24 A |
Model number | DSF090A4ALB |
Montavimo sukimo momentas [Nm] | 15 N-m |
Motor protection | Vidinė perkrovos apsauga |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nušlavimo tūris [cm3] | 81.3 cm³ |
Oil equalization | 1-3/4"Rotolock |
Oil type | POE |
Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
Pakuotės dalių kiekis | 8 |
Paleidimų per valandą skaičius [maks.] | 12 |
Patvirtinimas |
CE UL UKCA |
Plotis [mm] | 230 mm |
Power connections | Varžtas 4,8 mm |
Priveržimo jėga [Nm] | 3 N-m |
Product Name Description | Scroll compressor DSF |
Produktų grupė | Hermetic compressors |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 17.1 A |
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184 |
SCIP dokumentacijos Nr. | bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
Segmento naudojimas | Oro kondicionavimas |
Shipped instructions | Montavimo instrukcijos |
Shipped mounting | Tvirtinimo rinkinys su sandarinimo žiedais, varžtais, veržlėmis, vamzdeliais ir poveržlėmis |
Shipped oil | Pradinis alyvos kiekis |
Siurbimo sujungimo aukštis [mm] | 235 mm |
Siurbimo sujungimo dydis [col.] | 1 1/8 in |
Siurbimo sujungimo vamzdžio dydis [col.] | 1 1/8 in |
Skersmuo [mm] | 243 mm |
Skysčio įpurškimas | Ne |
Spalva | Mėlynas |
Stiklo priveržimo jėga [Nm] | 50 N-m |
Suction connection material | - |
Sujungimo tipas | Lituotas |
Sukimosi greitis, esant 50 Hz [aps./min.] | 2900 aps./min |
Sukimosi greitis, esant 60 Hz [aps./min.] | 3500 aps./min |
Talpos valdiklis | Fiksuotas greitis |
Taupymo įtaisas | Ne |
Technologija | Spiralinis |
Tipas | DSF090 |
Trijų fazių kompresorių su vienodomis apvijomis apvijos varža [Ohm] | 1,47 Ohm |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 400 V |
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 460 V |
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 400 V |
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 460 V |
Viršutinės dalies maks. TS | 150 °C |
Viršutinės dalies min. TS | -35 °C |
Viršutinės dalies tūris | 0.7 L |
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 360 V |
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 414 V |
Įtampos diapazono viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 440 V |
Įtampos diapazono viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 506 V |
Įžeminimo priveržimo jėga [Nm] | 2 N-m |
Alyvos nuoroda | 185SL |
Alyvos pripildymas [L] | 3 L |
Apatinės dalies maks. TS | 53 °C |
Apatinės dalies min. TS | -35 °C |
Apatinės dalies tūris | 11.7 L |
Aukštis nuo pagrindo plokštės [mm] | 470 mm |
Aušinimo medžiagos | R32 |
Aušinimo medžiagos įkrova [kg] [maks.] | 8 kg |
Bendras aukštis [mm] | 485 mm |
Brand technique | Spiralinis kompresorius |
Brėžinio numeris | 8560176 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dažnis [Hz] | 50/60 |
Description | DSF090-4 |
Dif. bandymas [bar] [maks.] | 37 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | DSF |
Fazė | 3 |
Fitting standard | ODF |
Gauge port HP | Nėra |
Glass mounting | Srieginis |
HP bandymas [bar] [maks.] | 53.6 bar |
Ilgis [mm] | 230 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP54 (su kabelio riebokšliu) |
Išmetimo sujungimo aukštis [mm] | 451 mm |
Išmetimo sujungimo dydis [col.] | 7/8 in |
Išmetimo sujungimo vamzdžio dydis [col.] | 7/8 in |
Klampa [cP] | 40 cP |
Kompresoriaus maitinimas [V] | 400/3/50 460/3/60 |
Konfigūravimo kodas | Vienas |
LP bandymas [bar] [maks.] | 36.7 bar |
LRA | 98 A |
Maksimali darbinė srovė [MOC] | 17 A |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 32.7 bar |
MCC | 24 A |
Model number | DSF090A4ALB |
Montavimo sukimo momentas [Nm] | 15 N-m |
Motor protection | Vidinė perkrovos apsauga |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nušlavimo tūris [cm3] | 81.3 cm³ |
Oil equalization | 1-3/4"Rotolock |
Oil type | POE |
Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
Pakuotės dalių kiekis | 8 |
Paleidimų per valandą skaičius [maks.] | 12 |
Patvirtinimas |
CE UL UKCA |
Plotis [mm] | 230 mm |
Power connections | Varžtas 4,8 mm |
Priveržimo jėga [Nm] | 3 N-m |
Product Name Description | Scroll compressor DSF |
Produktų grupė | Hermetic compressors |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 17.1 A |
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184 |
SCIP dokumentacijos Nr. | bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
Segmento naudojimas | Oro kondicionavimas |
Shipped instructions | Montavimo instrukcijos |
Shipped mounting | Tvirtinimo rinkinys su sandarinimo žiedais, varžtais, veržlėmis, vamzdeliais ir poveržlėmis |
Shipped oil | Pradinis alyvos kiekis |
Siurbimo sujungimo aukštis [mm] | 235 mm |
Siurbimo sujungimo dydis [col.] | 1 1/8 in |
Siurbimo sujungimo vamzdžio dydis [col.] | 1 1/8 in |
Skersmuo [mm] | 243 mm |
Skysčio įpurškimas | Ne |
Spalva | Mėlynas |
Stiklo priveržimo jėga [Nm] | 50 N-m |
Suction connection material | - |
Sujungimo tipas | Lituotas |
Sukimosi greitis, esant 50 Hz [aps./min.] | 2900 aps./min |
Sukimosi greitis, esant 60 Hz [aps./min.] | 3500 aps./min |
Talpos valdiklis | Fiksuotas greitis |
Taupymo įtaisas | Ne |
Technologija | Spiralinis |
Tipas | DSF090 |
Trijų fazių kompresorių su vienodomis apvijomis apvijos varža [Ohm] | 1,47 Ohm |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 400 V |
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 460 V |
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 400 V |
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 460 V |
Viršutinės dalies maks. TS | 150 °C |
Viršutinės dalies min. TS | -35 °C |
Viršutinės dalies tūris | 0.7 L |
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 360 V |
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 414 V |
Įtampos diapazono viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 440 V |
Įtampos diapazono viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 506 V |
Įžeminimo priveržimo jėga [Nm] | 2 N-m |