Alyvos nuoroda |
185SL |
Alyvos pripildymas [L] |
3.3 L |
Apatinės dalies maks. TS |
53 °C |
Apatinės dalies min. TS |
-35 °C |
Apatinės dalies tūris |
13.6 L |
Aukštis nuo pagrindo plokštės [mm] |
527 mm |
Aušinimo medžiagos |
R32 |
Aušinimo medžiagos įkrova [kg] [maks.] |
10 kg |
Bendras aukštis [mm] |
542 mm |
Brand technique |
Spiralinis kompresorius |
Brėžinio numeris |
8560177 |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Dažnis [Hz] |
50/60 |
Dif. bandymas [bar] [maks.] |
37 bar |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
DSF |
Fazė |
3 |
Fitting standard |
ODF |
Gauge port HP |
Nėra |
Gauge port LP |
Schrader |
Glass mounting |
Srieginis |
HP bandymas [bar] [maks.] |
53.6 bar |
Ilgis [mm] |
230 mm |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP protection class |
IP54 (su kabelio riebokšliu) |
Išmetimo sujungimo aukštis [mm] |
509 mm |
Išmetimo sujungimo dydis [col.] |
7/8 in |
Išmetimo sujungimo vamzdžio dydis [col.] |
7/8 in |
Klampa [cP] |
40 cP |
Kompresoriaus maitinimas [V] |
400/3/50 460/3/60 |
Konfigūravimo kodas |
Vienas |
LP bandymas [bar] [maks.] |
36.7 bar |
LRA |
158 A |
Maksimali darbinė srovė [MOC] |
30 A |
Max pressure (PS) - high side |
48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side |
32.7 bar |
MCC |
37 A |
Model number |
DSF175A4ALB |
Montavimo sukimo momentas [Nm] |
15 N-m |
Motor protection |
Vidinė perkrovos apsauga |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Nušlavimo tūris [cm3] |
151.7 cm³ |
Oil equalization |
1-3/4'' „Rotolock“ |
Oil type |
POE |
Pakavimo formatas |
Pramoninis paketas |
Pakuotės dalių kiekis |
8 |
Paleidimų per valandą skaičius [maks.] |
12 |
Patvirtinimas |
CE UL UKCA |
Plotis [mm] |
230 mm |
Power connections |
Varžtas 4,8 mm |
Priveržimo jėga [Nm] |
3 N-m |
Produkto pavadinimas |
Scroll compressor DSF |
Produktų grupė |
Hermetic compressors |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA |
26.4 A |
Savybės |
DSF175-4 |
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas |
CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184 |
SCIP dokumentacijos Nr. |
bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
Segmento naudojimas |
Oro kondicionavimas |
Shipped instructions |
Montavimo instrukcijos |
Shipped mounting |
Tvirtinimo rinkinys su sandarinimo žiedais, varžtais, veržlėmis, vamzdeliais ir poveržlėmis |
Shipped oil |
Pradinis alyvos kiekis |
Siurbimo sujungimo aukštis [mm] |
278 mm |
Siurbimo sujungimo dydis [col.] |
1 3/8 in |
Siurbimo sujungimo vamzdžio dydis [col.] |
1 3/8 in |
Skersmuo [mm] |
243 mm |
Skysčio įpurškimas |
Ne |
Spalva |
Mėlynas |
Stiklo priveržimo jėga [Nm] |
50 N-m |
Suction connection material |
- |
Sujungimo tipas |
Lituotas |
Sukimosi greitis, esant 50 Hz [aps./min.] |
2900 aps./min |
Sukimosi greitis, esant 60 Hz [aps./min.] |
3500 aps./min |
Talpos valdiklis |
Fiksuotas greitis |
Taupymo įtaisas |
Ne |
Technologija |
Spiralinis |
Tipas |
DSF175 |
Trijų fazių kompresorių su vienodomis apvijomis apvijos varža [Ohm] |
0.83 Ohm |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL evaluated |
Yes |
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V] |
400 V |
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] |
460 V |
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V] |
400 V |
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] |
460 V |
Viršutinės dalies maks. TS |
150 °C |
Viršutinės dalies min. TS |
-35 °C |
Viršutinės dalies tūris |
0.7 L |
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V] |
360 V |
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] |
414 V |
Įtampos diapazono viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V] |
440 V |
Įtampos diapazono viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] |
506 V |
Įžeminimo priveržimo jėga [Nm] |
2 N-m |