Scroll compressor, DSH381C4APD
120H1365
Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
Bruto svoris | 168.25 Kilogram |
Grynasis svoris | 161.25 Kilogram |
EAN | 5702428663601 |
Bruto svoris | 168.25 Kilogram |
Grynasis svoris | 161.25 Kilogram |
EAN | 5702428663601 |
Alyvos išleidimas | 1/4'' platėjanti mova |
Alyvos nuoroda | 160SZ |
Alyvos pripildymas [L] | 6.1 L |
Apatinės dalies maks. TS | 52 °C |
Apatinės dalies min. TS | -35 °C |
Apatinės dalies tūris | 31.1 L |
Aušinimo medžiagos |
R410A R452B R454B |
Aušinimo medžiagos įkrova [kg] [maks.] | 17 kg |
Bendras aukštis [mm] | 726 mm |
Brand technique | Spiralinis kompresorius |
Brėžinio numeris | 8556199 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dažnis [Hz] | 50/60 |
Description | DSH381-4 |
Dif. bandymas [bar] [maks.] | 37 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | DSH |
Fazė | 3 |
Fitting sleeve | ODF |
Fitting standard | ODF |
Gauge port HP | Nėra |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | Srieginis |
HP bandymas [bar] [maks.] | 53.6 bar |
Ilgis [mm] | 371 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP54 (su kabelio riebokšliu) |
Išmetimo sujungimo aukštis [mm] | 667 mm |
Išmetimo sujungimo dydis [col.] | 1 1/8 in |
Išmetimo sujungimo vamzdžio dydis [col.] | 1 1/8 in |
Klampa [cP] | 32 cP |
Kompresoriaus maitinimas [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigūravimo kodas | Vienas |
LP bandymas [bar] [maks.] | 34.3 bar |
LRA | 294 A |
Maksimali darbinė srovė [MOC] | 72 A |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 31.2 bar |
MCC | 79 A |
Model number | DSH381C4APD |
Motor protection | Elektroninis apsaugos modulis, 110/240 V |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nušlavimo tūris [cm3] | 345 cm³ |
Oil equalization | 2-1/4'' „Rotolock“ |
Oil type | POE |
Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
Pakuotės dalių kiekis | 4 |
Paleidimų per valandą skaičius [maks.] | 12 |
Patvirtinimas |
CE UL UKCA |
Plotis [mm] | 371 mm |
Power connections | Stud M5 |
Priveržimo jėga [Nm] | 3 N-m |
Product Name Description | Scroll compressor DSH |
Produktų grupė | Hermetic compressors |
Reverse rotation protection | Elektroninis modulis |
Segmento naudojimas | Oro kondicionavimas |
Siurbimo sujungimo aukštis [mm] | 302 mm |
Siurbimo sujungimo dydis [col.] | 1 5/8 in |
Siurbimo sujungimo vamzdžio dydis [col.] | 1 5/8 in |
Skersmuo [mm] | 333 mm |
Skysčio įpurškimas | Ne |
Spalva | Mėlynas |
Stiklo priveržimo jėga [Nm] | 50 N-m |
Suction connection material | - |
Sujungimo tipas | Lituotas |
Sukimosi greitis, esant 50 Hz [aps./min.] | 2900 aps./min |
Sukimosi greitis, esant 60 Hz [aps./min.] | 3500 aps./min |
Talpos valdiklis | Fiksuotas greitis |
Taupymo įtaisas | Ne |
Technologija | Spiralinis |
Tipas | DSH381 |
Trijų fazių kompresorių su vienodomis apvijomis apvijos varža [Ohm] | 0.45 Ohm |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 380 V |
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 460 V |
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 415 V |
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 460 V |
Viršutinės dalies maks. TS | 150 °C |
Viršutinės dalies min. TS | -35 °C |
Viršutinės dalies tūris | 4 L |
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 342 V |
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 414 V |
Įtampos diapazono viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 457 V |
Įtampos diapazono viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 506 V |
Įžeminimo priveržimo jėga [Nm] | 4 N-m |
Alyvos išleidimas | 1/4'' platėjanti mova |
Alyvos nuoroda | 160SZ |
Alyvos pripildymas [L] | 6.1 L |
Apatinės dalies maks. TS | 52 °C |
Apatinės dalies min. TS | -35 °C |
Apatinės dalies tūris | 31.1 L |
Aušinimo medžiagos |
R410A R452B R454B |
Aušinimo medžiagos įkrova [kg] [maks.] | 17 kg |
Bendras aukštis [mm] | 726 mm |
Brand technique | Spiralinis kompresorius |
Brėžinio numeris | 8556199 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dažnis [Hz] | 50/60 |
Description | DSH381-4 |
Dif. bandymas [bar] [maks.] | 37 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | DSH |
Fazė | 3 |
Fitting sleeve | ODF |
Fitting standard | ODF |
Gauge port HP | Nėra |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | Srieginis |
HP bandymas [bar] [maks.] | 53.6 bar |
Ilgis [mm] | 371 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP54 (su kabelio riebokšliu) |
Išmetimo sujungimo aukštis [mm] | 667 mm |
Išmetimo sujungimo dydis [col.] | 1 1/8 in |
Išmetimo sujungimo vamzdžio dydis [col.] | 1 1/8 in |
Klampa [cP] | 32 cP |
Kompresoriaus maitinimas [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigūravimo kodas | Vienas |
LP bandymas [bar] [maks.] | 34.3 bar |
LRA | 294 A |
Maksimali darbinė srovė [MOC] | 72 A |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 31.2 bar |
MCC | 79 A |
Model number | DSH381C4APD |
Motor protection | Elektroninis apsaugos modulis, 110/240 V |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nušlavimo tūris [cm3] | 345 cm³ |
Oil equalization | 2-1/4'' „Rotolock“ |
Oil type | POE |
Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
Pakuotės dalių kiekis | 4 |
Paleidimų per valandą skaičius [maks.] | 12 |
Patvirtinimas |
CE UL UKCA |
Plotis [mm] | 371 mm |
Power connections | Stud M5 |
Priveržimo jėga [Nm] | 3 N-m |
Product Name Description | Scroll compressor DSH |
Produktų grupė | Hermetic compressors |
Reverse rotation protection | Elektroninis modulis |
Segmento naudojimas | Oro kondicionavimas |
Siurbimo sujungimo aukštis [mm] | 302 mm |
Siurbimo sujungimo dydis [col.] | 1 5/8 in |
Siurbimo sujungimo vamzdžio dydis [col.] | 1 5/8 in |
Skersmuo [mm] | 333 mm |
Skysčio įpurškimas | Ne |
Spalva | Mėlynas |
Stiklo priveržimo jėga [Nm] | 50 N-m |
Suction connection material | - |
Sujungimo tipas | Lituotas |
Sukimosi greitis, esant 50 Hz [aps./min.] | 2900 aps./min |
Sukimosi greitis, esant 60 Hz [aps./min.] | 3500 aps./min |
Talpos valdiklis | Fiksuotas greitis |
Taupymo įtaisas | Ne |
Technologija | Spiralinis |
Tipas | DSH381 |
Trijų fazių kompresorių su vienodomis apvijomis apvijos varža [Ohm] | 0.45 Ohm |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 380 V |
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 460 V |
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 415 V |
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 460 V |
Viršutinės dalies maks. TS | 150 °C |
Viršutinės dalies min. TS | -35 °C |
Viršutinės dalies tūris | 4 L |
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 342 V |
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 414 V |
Įtampos diapazono viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 457 V |
Įtampos diapazono viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 506 V |
Įžeminimo priveržimo jėga [Nm] | 4 N-m |