Scroll compressor, DSH485C4AXC

120H1364

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack

Gaminio informacija

Bruto svoris 190.5 Kilogram
Grynasis svoris 175.17 Kilogram
EAN 5702428663618

 

Alyvos išleidimas 1/4'' platėjanti mova
Alyvos nuoroda 160SZ
Alyvos pripildymas [L] 6.1 L
Apatinės dalies maks. TS 52 °C
Apatinės dalies min. TS -35 °C
Apatinės dalies tūris 28.5 L
Aušinimo medžiagos R410A
R452B
R454B
Aušinimo medžiagos įkrova [kg] [maks.] 17 kg
Bendras aukštis [mm] 726 mm
Brand technique Spiralinis kompresorius
Brėžinio numeris 8556198
China RoHS compliance Out of scope
Dažnis [Hz] 50/60
Description DSH485-4
Dif. bandymas [bar] [maks.] 37 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family DSH
Fazė 3
Fitting sleeve ODF
Fitting standard ODF
Gauge port HP Nėra
Gauge port LP Schrader
Glass mounting Srieginis
HP bandymas [bar] [maks.] 53.6 bar
Ilgis [mm] 371 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
IP protection class IP54 (su kabelio riebokšliu)
Išmetimo sujungimo aukštis [mm] 667 mm
Išmetimo sujungimo dydis [col.] 1 3/8 in
Išmetimo sujungimo vamzdžio dydis [col.] 1 3/8 in
Klampa [cP] 32 cP
Kompresoriaus maitinimas [V] 380-415/3/50 460/3/60
Konfigūravimo kodas Vienas
LP bandymas [bar] [maks.] 34.3 bar
LRA 389 A
Maksimali darbinė srovė [MOC] 91 A
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 31.2 bar
MCC 106 A
Model number DSH485C4AXC
Motor protection Elektroninis apsaugos modulis, 24 V ac
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nušlavimo tūris [cm3] 442.6 cm³
Oil equalization 2-1/4'' „Rotolock“
Oil type POE
Pakavimo formatas Viena pakuotė
Pakuotės dalių kiekis 1
Paleidimų per valandą skaičius [maks.] 12
Patvirtinimas CE
UL
UKCA
Plotis [mm] 371 mm
Power connections Stud M5
Priveržimo jėga [Nm] 3 N-m
Product Name Description Scroll compressor DSH
Produktų grupė Hermetic compressors
Reverse rotation protection Elektroninis modulis
RLA 76 A
Segmento naudojimas Oro kondicionavimas
Siurbimo sujungimo aukštis [mm] 302 mm
Siurbimo sujungimo dydis [col.] 1 5/8 in
Siurbimo sujungimo vamzdžio dydis [col.] 1 5/8 in
Skersmuo [mm] 333 mm
Skysčio įpurškimas Ne
Spalva Mėlynas
Stiklo priveržimo jėga [Nm] 50 N-m
Suction connection material -
Sujungimo tipas Lituotas
Sukimosi greitis, esant 50 Hz [aps./min.] 2900 aps./min
Sukimosi greitis, esant 60 Hz [aps./min.] 3500 aps./min
Talpos valdiklis Fiksuotas greitis
Taupymo įtaisas Ne
Technologija Spiralinis
Tipas DSH485
Trijų fazių kompresorių su vienodomis apvijomis apvijos varža [Ohm] 0.28 Ohm
UK RoHS compliance Out of scope
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V] 380 V
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] 460 V
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V] 415 V
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] 460 V
Viršutinės dalies maks. TS 150 °C
Viršutinės dalies min. TS -35 °C
Viršutinės dalies tūris 3.9 L
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V] 342 V
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] 414 V
Įtampos diapazono viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V] 457 V
Įtampos diapazono viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] 506 V
Įžeminimo priveržimo jėga [Nm] 4 N-m

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality