Alyvos išleidimas |
1/4'' platėjanti mova |
Alyvos nuoroda |
160SZ |
Alyvos pripildymas [L] |
6.7 L |
Apatinės dalies maks. TS |
52 °C |
Apatinės dalies min. TS |
-35 °C |
Apatinės dalies tūris |
29.2 L |
Aušinimo medžiagos |
R410A |
Aušinimo medžiagos įkrova [kg] [maks.] |
17 kg |
Bendras aukštis [mm] |
755 mm |
Brand technique |
Spiralinis kompresorius |
Brėžinio numeris |
8556133d |
Dažnis [Hz] |
50/60 |
Description |
SH485-4 |
Dif. bandymas [bar] [maks.] |
37 bar |
Family |
SH |
Fazė |
3 |
Fitting sleeve |
ODF |
Fitting standard |
ODF |
Gamintojo HP [bar] |
0 bar |
Gamintojo LP [bar] |
0 bar |
Gauge port HP |
Nėra |
Gauge port LP |
Schrader |
Glass mounting |
Srieginis |
HP bandymas [bar] [maks.] |
48.7 bar |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP protection class |
IP54 (su kabelio riebokšliu) |
Išmetimo sujungimo aukštis [mm] |
697 mm |
Išmetimo sujungimo dydis [col.] |
1 3/8 in |
Išmetimo sujungimo vamzdžio dydis [col.] |
1 3/8 in |
Klampa [cP] |
32 cP |
Kompresoriaus maitinimas [V] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigūravimo kodas |
Vienas |
LP bandymas [bar] [maks.] |
34.3 bar |
LRA |
389 A |
Maksimali darbinė srovė [MOC] |
91 A |
Max pressure (PS) - high side |
48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side |
31.1 bar |
MCC |
106 A |
Model number |
SH485B4ABA |
Montavimo sukimo momentas [Nm] |
21 N-m |
Motor protection |
Elektroninis apsaugos modulis, 110/240 V |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Nušlavimo tūris [cm3] |
442.6 cm³ |
Oil equalization |
2-1/4'' „Rotolock“ |
Pakavimo formatas |
Viena pakuotė |
Pakuotės aukštis [mm] |
900 mm |
Pakuotės dalių kiekis |
1 |
Pakuotės ilgis [mm] |
770 mm |
Pakuotės plotis [mm] |
600 mm |
Pakuotės svoris [Kg] |
183 kg |
Paleidimų per valandą skaičius [maks.] |
12 |
Patvirtinimas |
CE UL UKCA |
Power connections |
Stud M5 |
Priveržimo jėga [Nm] |
3 N-m |
Product Name Description |
Scroll compressor SH |
Produktų grupė |
Hermetic compressors |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reverse rotation protection |
Elektroninis modulis |
RLA |
75.7 A |
SCIP dokumentacijos Nr. |
eeb683f7-470d-4d35-aa2c-d86e918b529b |
Segmento naudojimas |
Oro kondicionavimas |
Shipped instructions |
Montavimo instrukcijos |
Shipped module |
Elektroninis apsaugos modulis, tvirtinamas gnybtų dėžutėje |
Shipped mounting |
Tvirtinimo rinkinys su stand. sand. žiedais, varžtais, veržlėmis, vamzdeliais ir poveržlėmis |
Shipped oil |
Pradinis alyvos kiekis |
Siurbimo sujungimo aukštis [mm] |
331 mm |
Siurbimo sujungimo dydis [col.] |
1 5/8 in |
Siurbimo sujungimo vamzdžio dydis [col.] |
1 5/8 in |
Skersmuo [mm] |
333 mm |
Spalva |
Mėlynas |
Stiklo priveržimo jėga [Nm] |
50 N-m |
Suction connection material |
- |
Sujungimo tipas |
Lituotas |
Sukimosi greitis, esant 50 Hz [aps./min.] |
2900 aps./min |
Sukimosi greitis, esant 60 Hz [aps./min.] |
3500 aps./min |
Talpos valdiklis |
Fiksuotas greitis |
Taupymo įtaisas |
Ne |
Technologija |
Spiralinis |
Tipas |
SH485 |
Trijų fazių kompresorių su vienodomis apvijomis apvijos varža [Ohm] |
0.28 Ohm |
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V] |
380 V |
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] |
460 V |
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V] |
415 V |
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] |
460 V |
Viršutinės dalies maks. TS |
150 °C |
Viršutinės dalies min. TS |
-35 °C |
Viršutinės dalies tūris |
3.8 L |
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V] |
340 V |
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] |
414 V |
Įtampos diapazono viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V] |
457 V |
Įtampos diapazono viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] |
506 V |
Įžeminimo priveržimo jėga [Nm] |
4 N-m |