Scroll compressor, SH295A4ABF

120H0827

Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack

Gaminio informacija

Bruto svoris 116.55 Kilogram
Grynasis svoris 111 Kilogram
Volume 0.23 Cubic meter
EAN 5702428585231

 

Alyvos išleidimas 1/4'' platėjanti mova
Alyvos išleidimo priveržimo jėga [Nm] 35 N-m
Alyvos nuoroda 160SZ
Alyvos pripildymas [L] 6.1 L
Apatinės dalies maks. TS 52 °C
Apatinės dalies min. TS -35 °C
Apatinės dalies tūris 28.5 L
Aušinimo medžiagos R410A
Aušinimo medžiagos įkrova [kg] [maks.] 13.5 kg
Bendras aukštis [mm] 653 mm
Brand technique Spiralinis kompresorius
Brėžinio numeris 8556208
China RoHS compliance Out of scope
Dažnis [Hz] 50/60
Description SH295-4
Dif. bandymas [bar] [maks.] 37 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family SH
Fazė 3
Fitting sleeve ODF
Fitting standard ODF
Gamintojo HP [bar] 0 bar
Gamintojo LP [bar] 0 bar
Gauge port HP Nėra
Gauge port LP Schrader
Glass mounting Srieginis
GP LP priveržimo jėga [Nm] 15 N-m
HP bandymas [bar] [maks.] 48.7 bar
In scope of WEEE and contain batteries No
IP protection class IP54 (su kabelio riebokšliu)
Išmetimo sujungimo aukštis [mm] 618 mm
Išmetimo sujungimo dydis [col.] 1 1/8 in
Išmetimo sujungimo vamzdžio dydis [col.] 1 1/8 in
Klampa [cP] 32 cP
Kompresoriaus maitinimas [V] 380-415/3/50 460/3/60
Konfigūravimo kodas Vienas
LP bandymas [bar] [maks.] 34.3 bar
LRA 260 A
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 31.1 bar
MCC 62 A
Model number SH295A4ABF
Montavimo sukimo momentas [Nm] 21 N-m
Motor protection Elektroninis apsaugos modulis, 110/240 V
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nušlavimo tūris [cm3] 276.2 cm³
Oil equalization 2-1/4'' „Rotolock“
Pakavimo formatas Viena pakuotė
Pakuotės aukštis [mm] 698 mm
Pakuotės dalių kiekis 1
Pakuotės ilgis [mm] 470 mm
Pakuotės plotis [mm] 400 mm
Pakuotės svoris [Kg] 119 kg
Paleidimų per valandą skaičius [maks.] 12
Patvirtinimas CE
UL
UKCA
Power connections Stud M5
Priveržimo jėga [Nm] 3 N-m
Product Name Description Scroll compressor SH
Produktų grupė Hermetic compressors
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reverse rotation protection Elektroninis modulis
RLA 44.3 A
SCIP dokumentacijos Nr. eeb683f7-470d-4d35-aa2c-d86e918b529b
Segmento naudojimas Oro kondicionavimas
Shipped instructions Montavimo instrukcijos
Shipped module Elektroninis apsaugos modulis, tvirtinamas gnybtų dėžutėje
Shipped mounting Tvirtinimo rinkinys su stand. sand. žiedais, varžtais, veržlėmis, vamzdeliais ir poveržlėmis
Shipped oil Pradinis alyvos kiekis
Siurbimo sujungimo aukštis [mm] 302 mm
Siurbimo sujungimo dydis [col.] 1 5/8 in
Siurbimo sujungimo vamzdžio dydis [col.] 1 5/8 in
Skersmuo [mm] 318 mm
Spalva Mėlynas
Stiklo priveržimo jėga [Nm] 50 N-m
Suction connection material -
Sujungimo tipas Lituotas
Sukimosi greitis, esant 50 Hz [aps./min.] 2900 aps./min
Sukimosi greitis, esant 60 Hz [aps./min.] 3500 aps./min
Talpos valdiklis Fiksuotas greitis
Taupymo įtaisas Ne
Technologija Spiralinis
Tipas SH295
Trijų fazių kompresorių su vienodomis apvijomis apvijos varža [Ohm] 0.56 Ohm
UK RoHS compliance Out of scope
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V] 380 V
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] 460 V
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V] 415 V
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] 460 V
Viršutinės dalies maks. TS 150 °C
Viršutinės dalies min. TS -35 °C
Viršutinės dalies tūris 2.5 L
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V] 340 V
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] 414 V
Įtampos diapazono viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V] 457 V
Įtampos diapazono viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] 506 V
Įžeminimo priveržimo jėga [Nm] 4 N-m

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality