Reciprocating compressor, NTZ136A3LR1B
120F0283
Refrigerants: R404A; R452A, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 200-230/3/60, Packing format: Single pack
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Refrigerants: R404A; R452A, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 200-230/3/60, Packing format: Single pack
Bruto svoris | 37.5 Kilogram |
Grynasis svoris | 35 Kilogram |
Volume | 61.54 Liter |
EAN | 5702428665292 |
Bruto svoris | 37.5 Kilogram |
Grynasis svoris | 35 Kilogram |
Volume | 61.54 Liter |
EAN | 5702428665292 |
Alyvos išlyginimo priveržimo jėga [Nm] | 30 N-m |
Alyvos nuoroda | 175PZ |
Alyvos pripildymas [L] | 1.8 L |
Apatinės dalies maks. TS | 50 °C |
Apatinės dalies min. TS | -35 °C |
Apatinės dalies tūris | 16.5 L |
Aušinimo medžiagos |
R404A R452A |
Aušinimo medžiagos įkrova [kg] [maks.] | 5 kg |
Bendras aukštis [mm] | 413 mm |
Brand technique | Stūmoklinis kompresorius |
Brėžinio numeris | 8502012g |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cilindras | 2 |
Dažnis [Hz] | 60 |
Description | NTZ136-3B |
Dif. bandymas [bar] [maks.] | 30 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | NTZ |
Fazė | 3 |
Fitting sleeve | ODF |
Fitting standard | Rotolock |
Gamintojo HP [bar] | 25 bar |
Gamintojo LP [bar] | 25 bar |
Gauge port HP | Nėra |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | Srieginis |
GP LP priveržimo jėga [Nm] | 15 N-m |
HP bandymas [bar] [maks.] | 30 bar |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP55 (su kabelio riebokšliu) |
Išmetimo sujungimo aukštis [mm] | 74 mm |
Išmetimo sujungimo dydis [col.] | 1 1/4 in |
Išmetimo sujungimo vamzdžio dydis [col.] | 3/4 in |
Klampa [cP] | 32 cP |
Kompresoriaus maitinimas [V] | 200-230/3/60 |
Konfigūravimo kodas | Vienas |
LP bandymas [bar] [maks.] | 25 bar |
LRA | 97.2 A |
Max pressure (PS) - high side | 28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22.6 bar |
MCC | 29 A |
Model number | NTZ136A3LR1B |
Montavimo sukimo momentas [Nm] | 15 N-m |
Motor protection | Vidinė perkrovos apsauga |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/3/60 |
Nušlavimo tūris [cm3] | 136 cm³ |
Oil equalization | 3/8'' platėjanti mova SAE |
Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
Pakuotės aukštis [mm] | 450 mm |
Pakuotės dalių kiekis | 1 |
Pakuotės ilgis [mm] | 385 mm |
Pakuotės plotis [mm] | 375 mm |
Paleidimų per valandą skaičius [maks.] | 12 |
Patvirtinimas |
CE UL UKCA |
Power connections | Kištukas |
Priveržimo jėga [Nm] | 3 N-m |
Product Name Description | Reciprocating compressor NTZ |
Produktų grupė | Hermetic compressors |
Segmento naudojimas | Šaldymas LT |
Shipped fittings | Siurbimo ir išskyrimo litavimo vamzdeliai, „Rotolock“ veržlės ir tarpikliai |
Shipped instructions | Montavimo instrukcijos |
Shipped mounting | Tvirtinimo rinkinys su sandarinimo žiedais, varžtais, veržlėmis, vamzdeliais ir poveržlėmis |
Shipped oil | Pradinis alyvos kiekis |
Siurbimo sujungimo aukštis [mm] | 265 mm |
Siurbimo sujungimo dydis [col.] | 1 3/4 in |
Siurbimo sujungimo vamzdžio dydis [col.] | 1 1/8 in |
Skersmuo [mm] | 288 mm |
Spalva | Mėlynas |
Stiklo priveržimo jėga [Nm] | 50 N-m |
Suction connection material | - |
Sujungimo tipas | Rotolock |
Sukimosi greitis, esant 60 Hz [aps./min.] | 3500 aps./min |
Talpos valdiklis | Fiksuotas greitis |
Taupymo įtaisas | Ne |
Technologija | Stūmoklinis |
Tipas | NTZ136 |
Tvirtinimo pastaba | (tik su „rotolock“ versijomis) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 200 V |
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 230 V |
Viršutinės dalies maks. TS | 150 °C |
Viršutinės dalies min. TS | -35 °C |
Viršutinės dalies tūris | 0.6 L |
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 180 V |
Įtampos diapazono viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 253 V |
Įžeminimo priveržimo jėga [Nm] | 3 N-m |
Alyvos išlyginimo priveržimo jėga [Nm] | 30 N-m |
Alyvos nuoroda | 175PZ |
Alyvos pripildymas [L] | 1.8 L |
Apatinės dalies maks. TS | 50 °C |
Apatinės dalies min. TS | -35 °C |
Apatinės dalies tūris | 16.5 L |
Aušinimo medžiagos |
R404A R452A |
Aušinimo medžiagos įkrova [kg] [maks.] | 5 kg |
Bendras aukštis [mm] | 413 mm |
Brand technique | Stūmoklinis kompresorius |
Brėžinio numeris | 8502012g |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cilindras | 2 |
Dažnis [Hz] | 60 |
Description | NTZ136-3B |
Dif. bandymas [bar] [maks.] | 30 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | NTZ |
Fazė | 3 |
Fitting sleeve | ODF |
Fitting standard | Rotolock |
Gamintojo HP [bar] | 25 bar |
Gamintojo LP [bar] | 25 bar |
Gauge port HP | Nėra |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | Srieginis |
GP LP priveržimo jėga [Nm] | 15 N-m |
HP bandymas [bar] [maks.] | 30 bar |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP55 (su kabelio riebokšliu) |
Išmetimo sujungimo aukštis [mm] | 74 mm |
Išmetimo sujungimo dydis [col.] | 1 1/4 in |
Išmetimo sujungimo vamzdžio dydis [col.] | 3/4 in |
Klampa [cP] | 32 cP |
Kompresoriaus maitinimas [V] | 200-230/3/60 |
Konfigūravimo kodas | Vienas |
LP bandymas [bar] [maks.] | 25 bar |
LRA | 97.2 A |
Max pressure (PS) - high side | 28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22.6 bar |
MCC | 29 A |
Model number | NTZ136A3LR1B |
Montavimo sukimo momentas [Nm] | 15 N-m |
Motor protection | Vidinė perkrovos apsauga |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/3/60 |
Nušlavimo tūris [cm3] | 136 cm³ |
Oil equalization | 3/8'' platėjanti mova SAE |
Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
Pakuotės aukštis [mm] | 450 mm |
Pakuotės dalių kiekis | 1 |
Pakuotės ilgis [mm] | 385 mm |
Pakuotės plotis [mm] | 375 mm |
Paleidimų per valandą skaičius [maks.] | 12 |
Patvirtinimas |
CE UL UKCA |
Power connections | Kištukas |
Priveržimo jėga [Nm] | 3 N-m |
Product Name Description | Reciprocating compressor NTZ |
Produktų grupė | Hermetic compressors |
Segmento naudojimas | Šaldymas LT |
Shipped fittings | Siurbimo ir išskyrimo litavimo vamzdeliai, „Rotolock“ veržlės ir tarpikliai |
Shipped instructions | Montavimo instrukcijos |
Shipped mounting | Tvirtinimo rinkinys su sandarinimo žiedais, varžtais, veržlėmis, vamzdeliais ir poveržlėmis |
Shipped oil | Pradinis alyvos kiekis |
Siurbimo sujungimo aukštis [mm] | 265 mm |
Siurbimo sujungimo dydis [col.] | 1 3/4 in |
Siurbimo sujungimo vamzdžio dydis [col.] | 1 1/8 in |
Skersmuo [mm] | 288 mm |
Spalva | Mėlynas |
Stiklo priveržimo jėga [Nm] | 50 N-m |
Suction connection material | - |
Sujungimo tipas | Rotolock |
Sukimosi greitis, esant 60 Hz [aps./min.] | 3500 aps./min |
Talpos valdiklis | Fiksuotas greitis |
Taupymo įtaisas | Ne |
Technologija | Stūmoklinis |
Tipas | NTZ136 |
Tvirtinimo pastaba | (tik su „rotolock“ versijomis) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 200 V |
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 230 V |
Viršutinės dalies maks. TS | 150 °C |
Viršutinės dalies min. TS | -35 °C |
Viršutinės dalies tūris | 0.6 L |
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 180 V |
Įtampos diapazono viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 253 V |
Įžeminimo priveržimo jėga [Nm] | 3 N-m |