Reciprocating compressor, VTZ086AGNR1B

120B0003

Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60, Packing format: Single pack

Gaminio informacija

Bruto svoris 42.5 Kilogram
Grynasis svoris 39 Kilogram
Tūris 61.54 Liter
EAN 5702428666152

 

Alyvos išlyginimo priveržimo jėga [Nm] 30 N-m
Alyvos nuoroda 160PZ
Alyvos pripildymas [L] 1.8 L
Apatinės dalies maks. TS 50 °C
Apatinės dalies min. TS -35 °C
Apatinės dalies tūris 16.5 L
Aušinimo medžiagos R134a
R404A
R407C
Aušinimo medžiagos įkrova [kg] [maks.] 5 kg
Bendras aukštis [mm] 413 mm
Brand technique Stūmoklinis kompresorius
Brėžinio numeris 8502016a
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cilindras 2
Contain batteries No
Dažnis [Hz] 30 - 90
Dif. bandymas [bar] [maks.] 30 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Family VTZ
Fazė 3
Fitting sleeve ODF
Fitting standard Rotolock
Gamintojo HP [bar] 25 bar
Gamintojo LP [bar] 25 bar
Gauge port HP Nėra
Gauge port LP Schrader
Glass mounting Srieginis
GP LP priveržimo jėga [Nm] 15 N-m
HP bandymas [bar] [maks.] 30 bar
IP protection class IP54 (su kabelio riebokšliu)
Išmetimo sujungimo aukštis [mm] 74 mm
Išmetimo sujungimo dydis [col.] 1 1/4 in
Išmetimo sujungimo vamzdžio dydis [col.] 3/4 in
Klampa [cP] 32 cP
Kompresoriaus maitinimas [V] 380-480/3/50-60
Konfigūravimo kodas Vienas
LP bandymas [bar] [maks.] 25 bar
LRA 74 A
Max pressure (PS) - high side 29.4 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
MMT 20 A
Model number VTZ086AGNR1B
Montavimo sukimo momentas [Nm] 15 N-m
Motor protection Variklio apsauga dažnių keitikliu
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nušlavimo tūris [cm3] 85.64 cm³
Oil equalization 3/8'' platėjanti mova SAE
Pakavimo formatas Viena pakuotė
Pakuotės aukštis [mm] 455 mm
Pakuotės dalių kiekis 1
Pakuotės ilgis [mm] 395 mm
Pakuotės plotis [mm] 365 mm
Paleidimų per valandą skaičius [maks.] 12
Power connections Varžtas 4,8 mm
Priveržimo jėga [Nm] 3 N-m
Produkto pavadinimas Reciprocating compressor VTZ
Produktų grupė Hermetic compressors
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 16 A
Savybės VTZ086-G
SCIP dokumentacijos Nr. 9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b
Segmento naudojimas Šaldymas MT
Shipped fittings Siurbimo ir išskyrimo litavimo vamzdeliai, „Rotolock“ veržlės ir tarpikliai
Shipped instructions Montavimo instrukcijos
Shipped mounting Tvirtinimo rinkinys su sandarinimo žiedais, varžtais, veržlėmis, vamzdeliais ir poveržlėmis
Shipped oil Pradinis alyvos kiekis
Siurbimo sujungimo aukštis [mm] 165 mm
Siurbimo sujungimo dydis [col.] 1 3/4 in
Siurbimo sujungimo vamzdžio dydis [col.] 1 1/8 in
Skersmuo [mm] 288 mm
Spalva Mėlynas
Stiklo priveržimo jėga [Nm] 50 N-m
Suction connection material -
Sujungimo tipas Rotolock
Talpos valdiklis Inverteris
Taupymo įtaisas Ne
Technologija Stūmoklinis
Tipas VTZ086
Trijų fazių kompresorių su vienodomis apvijomis apvijos varža [Ohm] 1.37 Ohm
Tvirtinimo pastaba (tik su „rotolock“ versijomis)
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
18
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V] 380 V
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] 380 V
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V] 480 V
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] 480 V
Viršutinės dalies maks. TS 150 °C
Viršutinės dalies min. TS -35 °C
Viršutinės dalies tūris 0.6 L
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V] 380 V
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] 380 V
Įtampos diapazono viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V] 480 V
Įtampos diapazono viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] 480 V
Įžeminimo priveržimo jėga [Nm] 4 N-m

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality