Optyma™ Slim Pack, OP-MSGM012SCW05G
114X7099
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A, Compressor power supply [V]: 230/1/50 230/1/60
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A, Compressor power supply [V]: 230/1/50 230/1/60
Bruto svoris | 59.58 Kg |
Grynasis svoris | 52 Kg |
Volume | 309.672 Liter |
EAN | 5702428561990 |
Bruto svoris | 59.58 Kg |
Grynasis svoris | 52 Kg |
Volume | 309.672 Liter |
EAN | 5702428561990 |
Aušinimo medžiagos |
R134a R513A |
Bendras aukštis [mm] | 530 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | SC12G |
Dažnis [Hz] | 50 Hz |
Description | OP-MSGM012SCW05G |
Elektros kodas | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Fazių sk. (kompresorius) | 1 |
Fazių sk. (ventiliatorius) | 1 |
Fazė | 1 |
Garso galia, esant 50 Hz [db(A)] | 62 dBA |
Garso galios lygis 50 Hz (1 m atstumu) [db(A)] | 51 dBA |
Garso galios lygis 50 Hz (10 m atstumu) [db(A)] | 31 dBA |
Greičio platforma | Fixed-speed |
Ilgis [mm] | 364 mm |
Imtuvo patvirtinimas | CE |
Imtuvo tūris [L] | 1.3 L |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresoriaus maitinimas [V] | 230/1/50 230/1/60 |
Kondensatoriaus ritės vidaus tūris | 0.39 L |
Kondesatoriaus tipas | A7 |
MCC | 3.17 A |
Min fuse rating [A] | 4 A |
Model number | OP-MSGM012SCW05G |
Oro srautas, esant 50 Hz [m³/h] | 2200 m³/h |
Plotis [mm] | 910 mm |
Product Name Description | Package unit |
Produktų grupė | Condensing Units |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
RLA | 12.4 A |
Segmento naudojimas | Vidutinis atgalinis slėgis |
Siurbimo sujungimo dydis [col.] | 3/8 in |
Skysčio linijos jungtis [col.] | 3/8 in |
Sujungimo tipas | Litavimas |
Taikymai | MBP |
Technologija | Stūmoklinis |
Tipas | Optyma™ Slim Pack W05 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 254 V |
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 50 Hz [W] | 60 W |
Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 50 Hz [W] | 25 W |
Ventiliatoriaus gaubto / grotelių tipas | H1 |
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz] | 230/1/50 |
Ventiliatoriaus mentės dydis [mm] | 365 mm |
Ventiliatoriaus skersmuo [mm] | 365 mm |
Ventiliatoriaus srovė, esant 50 Hz [A] | 0.24 A |
Ventiliatorių skaičius | 1 |
Versija | W05 |
Įtampa 60 Hz [V] | 198 V |
Įtampa, 50 Hz [V] | 230 V |
Įtampa, 50 Hz [V] [maks.] | 254 V |
Įtampa, 60 Hz [V] [maks.] | 254 V |
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 230 V |
Aušinimo medžiagos |
R134a R513A |
Bendras aukštis [mm] | 530 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | SC12G |
Dažnis [Hz] | 50 Hz |
Description | OP-MSGM012SCW05G |
Elektros kodas | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Fazių sk. (kompresorius) | 1 |
Fazių sk. (ventiliatorius) | 1 |
Fazė | 1 |
Garso galia, esant 50 Hz [db(A)] | 62 dBA |
Garso galios lygis 50 Hz (1 m atstumu) [db(A)] | 51 dBA |
Garso galios lygis 50 Hz (10 m atstumu) [db(A)] | 31 dBA |
Greičio platforma | Fixed-speed |
Ilgis [mm] | 364 mm |
Imtuvo patvirtinimas | CE |
Imtuvo tūris [L] | 1.3 L |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresoriaus maitinimas [V] | 230/1/50 230/1/60 |
Kondensatoriaus ritės vidaus tūris | 0.39 L |
Kondesatoriaus tipas | A7 |
MCC | 3.17 A |
Min fuse rating [A] | 4 A |
Model number | OP-MSGM012SCW05G |
Oro srautas, esant 50 Hz [m³/h] | 2200 m³/h |
Plotis [mm] | 910 mm |
Product Name Description | Package unit |
Produktų grupė | Condensing Units |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
RLA | 12.4 A |
Segmento naudojimas | Vidutinis atgalinis slėgis |
Siurbimo sujungimo dydis [col.] | 3/8 in |
Skysčio linijos jungtis [col.] | 3/8 in |
Sujungimo tipas | Litavimas |
Taikymai | MBP |
Technologija | Stūmoklinis |
Tipas | Optyma™ Slim Pack W05 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 254 V |
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 50 Hz [W] | 60 W |
Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 50 Hz [W] | 25 W |
Ventiliatoriaus gaubto / grotelių tipas | H1 |
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz] | 230/1/50 |
Ventiliatoriaus mentės dydis [mm] | 365 mm |
Ventiliatoriaus skersmuo [mm] | 365 mm |
Ventiliatoriaus srovė, esant 50 Hz [A] | 0.24 A |
Ventiliatorių skaičius | 1 |
Versija | W05 |
Įtampa 60 Hz [V] | 198 V |
Įtampa, 50 Hz [V] | 230 V |
Įtampa, 50 Hz [V] [maks.] | 254 V |
Įtampa, 60 Hz [V] [maks.] | 254 V |
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 230 V |