Rotacinis padėties jutiklis, DST X510, 180 °

098G1002

Elektros jungtis: Deutsch, Elektros jungties standartas: DT04-6P, Sukimosi kryptis: CW, Specifikacijos raktas: DS180000HC11A00 0033X00

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.084 Kilogram
Grynasis svoris 0.07 Kilogram
Tūris 0.253 Liter
EAN 5702428647182

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Dalių kiekis pakuotė formate 20 vnt.
Elektros jungties dydis 6 pin
Elektros jungties standartas DT04-6P
Elektros jungtis Deutsch
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Grandinės tipas Single
Išėjimo signalas CAN-open
Kampas / 1 kanalas [°] 180 °
Pakavimo formatas Kelių elementų pakuotė
Pavara A
Priedai NE
Produkto pavadinimas Rotacinis padėties jutiklis
Produktų grupė Sensors
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas GRA
SCIP dokumentacijos Nr. a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1
Specifikacijos raktas DS180000HC11A00 0033X00
Sukimosi kryptis CW
Supply voltage [V] DC [max] 36 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Tipas DST X510

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality