„SpeedUp“ alium. viršutinė plokštė CZ 4 vnt., Šiluminis laidumas [W/mK]: 0.035

088X0112

„SpeedUp“ alium. viršutinė plokštė CZ 4 vnt.

Gaminio informacija

Bruto svoris 1.2 Kilogram
Grynasis svoris 1.2 Kilogram
Tūris 15 Liter
EAN 5702420111407

 

Aprėpiamas plotas [m²] 0.5 m²
EU RoHS compliance Out of scope
Ilgis [mm] 250 mm
Medžiaga Aliuminis / išsiplėtusios polistireno putos
Numatytoji apkrova [kN/m2] 8 kN-m
Plotis [mm] 500 mm
Produktų grupė Accessories for Dry Systems
Savybės „SpeedUp“ alium. viršutinė plokštė CZ 4 vnt.
Storis [mm] 30 mm
Suspaudimo jėga [kPa] 240 KPa
Tinka EN 12086
EN 12089
EN 826
Tipas Accessories for Dry Systems
Vamzdžio skersmuo [mm] 16 mm
Šiluminis laidumas [W/mK] 0.035 W/m-K
Šilumos perdavimo varža [m2K/W] 0.86 W/m-K

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality