„SpeedUp“ aliumininės šildymo plokštės 0,12 m2, Šiluminis laidumas [W/mK]: 200.000
088X0110
„SpeedUp“ aliumininės šildymo plokštės 0,12 m2
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
„SpeedUp“ aliumininės šildymo plokštės 0,12 m2
Bruto svoris | 0.15 Kg |
Grynasis svoris | 0.15 Kg |
Volume | 0.06 Liter |
EAN | 5702420089768 |
Bruto svoris | 0.15 Kg |
Grynasis svoris | 0.15 Kg |
Volume | 0.06 Liter |
EAN | 5702420089768 |
Aprėpiamas plotas [m²] | 0.12 m² |
Description | „SpeedUp“ aliumininės šildymo plokštės 0,12 m2 |
Ilgis [mm] | 495 mm |
Medžiaga | Aliuminis |
Plotis [mm] | 242 mm |
Produktų grupė | Accessories for Dry Systems |
Storis [mm] | 0.5 mm |
Tipas | Accessories for Dry Systems |
Šiluminis laidumas [W/mK] | 200 W/m-K |
Aprėpiamas plotas [m²] | 0.12 m² |
Description | „SpeedUp“ aliumininės šildymo plokštės 0,12 m2 |
Ilgis [mm] | 495 mm |
Medžiaga | Aliuminis |
Plotis [mm] | 242 mm |
Produktų grupė | Accessories for Dry Systems |
Storis [mm] | 0.5 mm |
Tipas | Accessories for Dry Systems |
Šiluminis laidumas [W/mK] | 200 W/m-K |