Zigbee Repeater is used to extend the range between Zigbee devices

088U1131

Zigbee Repeater is used to extend the range between Zigbee devices

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.1 Kilogram
Grynasis svoris 0.1 Kilogram
Tūris 2.468 Liter
EAN 5702425244162

 

Belaidis perdavimas [m] [Maks.] 30 m
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
IP protection class IP20
Kanalų skaičius 0
Montavimas Prijungimas
Naudojimas For range extension
Perdavimo dažnis [GHz] 2.4 GHz
Produktų grupė Floor Heating Controls
Programos valdymas įjungtas Ne
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos No
Savybės Zigbee Repeater is used to extend the range between Zigbee devices
Sąsajos Belaidis
Teikimo įtampa [V] 230 V
Tinka Remote conrtrol
Tinka apdailos rėmeliams Ne
Tipas Accessories, Danfoss Icon™ / Icon2™
Šildymo reguliavimo tipas Zigbee retransliatorius

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality