Gaminio informacija

Bruto svoris 0.222 Kilogram
Grynasis svoris 0.2 Kilogram
Tūris 0.134 Liter
EAN 5715162904077

 

Darbinis slėgis [bar] [Maks.] 10 bar
Darbinė temperatūra [°C] [Maks.] 115 °C
Medžiaga Brass nickel plated
Product height/depth [mm] 102 mm
Product length [mm] 40 mm
Produktų grupė Floorheating, Accessories
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savybės Automatic air ventilation valve
Tipas Accessories for manifolds
UNSPSC KODAS 40101830

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality