Kolektorius FHF, Žalvaris, Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.]: 6, 10 bar

088U0506

Kolektorius 6+6 Danfoss BIV

Gaminio informacija

Bruto svoris 3.588 Kilogram
Grynasis svoris 3.588 Kilogram
Tūris 3.919 Liter
EAN 5702420080857

 

Bandomasis slėgis [bar] 16 bar
China RoHS compliance Out of scope
Darbinis slėgis [bar] [Maks.] 10 bar
Darbinė temperatūra [°C] [Maks.] 90 °C
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Išankstinis nustatymas Taip
Išleidimo vožtuvas Neįtrauktas
Medžiaga Žalvaris
Produktų grupė Manifold & Manifold Kits
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savybės Kolektorius 6+6 Danfoss BIV
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas Manifold x+x Danfoss BIV
SCIP dokumentacijos Nr. 0f2f0bac-966c-4b04-9308-d05f77ce531d
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.] 0.6 bar
Srauto matuoklis Ne
Srauto temperatūra [°C] [Maks.] 90 °C
Tipas Manifold FHF
UK RoHS compliance Out of scope
Vožtuvo jungtis Danfoss RA
Šildymo vamzdyno jungtys [kontūrai] [Maks.] 6

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality