Termopavaros, TWA-A, RA, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230, NC/S (su jungikliu), 0.95 m

088H3106

TWA-A NC/S 230V

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.144 Kilogram
Grynasis svoris 0.138 Kilogram
Tūris 0.384 Liter
EAN 5702425114045

 

China RoHS compliance Out of scope
Dalių kiekis pakuotė formate 60 vnt.
Dažnio ribos [Hz] [Maks.] 60 Hz
Dažnio ribos [Hz] [Min.] 50 Hz
Energijos suvartojimas [W] 2 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Galinis jungiklis Taip
IP protection class IP41
Kabelio ilgis [m] 0.95 m
Produktų grupė Thermal actuators
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savybės TWA-A NC/S 230V
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas Thermal wax actuator (TWA)
SCIP dokumentacijos Nr. a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd
Sujungimo matmenys RA
Sujungimo tipas RA
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė 230 V
Tipas TWA-A
UNSPSC KODAS 40101801
Vožtuvo funkcija NC/S (su jungikliu)

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality