1 Primary battery SUM weight Kg |
0.046 |
1 Primary battery weight Kg |
0.023 |
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] |
45 °C |
Apsauga nuo užšalimo |
Taip |
Apšviestas ekranas |
Taip |
Atostogų funkcija |
Taip |
Atsparumas |
± 15% |
Aukštis [mm] |
66 mm |
Automatinis vasaros laikas |
Taip |
Backplate |
Custom Backplate |
Baterijos sekimo indikatorius |
Taip |
Baterijos tipas |
2 x AA šarminės baterijos |
Baterijų kiek. |
2 |
Battery type or Name |
Alkaline AA |
Dažnis [Hz] |
50 Hz |
Design Standard |
EN 60730-2-9 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
Gaminio etiketė |
Yes |
Gamykloje nustatytas kalendorius, laikrodis |
Ne |
Gamykloje nustatytos programos |
Taip |
Garantija [Metai] |
5 |
Grafiko tipas |
7 dienos, 5/2 dienos, 24 val. |
Gylis [mm] |
30 mm |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
Yes |
Indukcinė išvesties relės srovė [A] |
1 A |
Išjungimas |
Taip |
Jungiklio tipas |
1 x SPDT, 1 x SPST |
Kategorijos pavadinimas |
Programable Thermostat |
Laiko rodymas |
AM/PM arba 24 val. rodymas |
Medžiaga |
ABS+PC, non-flammable |
Nominali impulso įtampa [kV] |
2.5 kV |
Nuotolnio jutiklio parinktis |
Taip |
On/Off moduliuojantis valdymas |
Taip |
Optimalios pradžios valdymas |
Taip |
Pasirenkama °C arba °F |
Taip |
Patvirtinimas |
CE UKCA |
Perreguliavimo funkcija |
Taip |
Plotis [mm] |
155 mm |
Pradžios atidėjimo reguliavimas |
Taip |
Priežiūros intervalo laikmatis |
Taip |
Produkto aprašymas |
TPOne- RF |
Produktų grupė |
Programmable Room Thermostats |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RF dažnis [MHz] |
433.92 MHz |
RF diapazonas [m] |
30 m |
Rodo laiką arba temperatūrą |
Taip |
Rutulio kietumo bandymas [°C] |
75 °C |
Savybės |
TPOne-RF, Battery powered RF electronic programmable room thermostat |
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas |
Electronic programmable room thermostat |
SCIP dokumentacijos Nr. |
1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
Spalva |
Baltas RAL 9016 |
Taikymas |
Room heating |
Taršos kontrolė |
2 laipsniai |
Temperatūra [°C] [Maks.] |
35 °C |
Temperatūra [°C] [Min.] |
5 °C |
Temperatūros tikslumas |
±1°C |
Termostato režimas |
Taip |
Terpė |
A |
Tiekimo tipas |
230Vac |
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė |
230 V |
Tipas |
TPOne |
UNSPSC KODAS |
41112209 |
Valdymo tipas |
On/Off moduliuojantis valdymas |
Varžinė išvesties relės srovė [A] |
3 A |
Weight per battery |
1 g |
Įjungimai / išjungimai per dieną |
6 |
Įjungimo / išjungimo valdymas |
Taip |
Įmontuotas jutiklis |
Taip |