ATF, 10 °C - 90 °C

087N6712

Elektromechaninis vamzdžių šalčio termostatas, gali būti tvirtinamas ant ½ "ir 2" vamzdžių.

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.17 Kilogram
Grynasis svoris 0.143 Kilogram
Tūris 0.584 Liter
EAN 5702420082257

 

Application Pipe frost thermostat
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Gaminio etiketė Yes
Garantija [Metai] 2
In scope of WEEE Yes
Indukcinė išvesties relės srovė [A] 2 A
Montavimas Prisegamas
Product name ATF
Produkto aprašymas ATF
Produktų grupė Cylinder, pipe thermostats
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos No
Savybės Elektromechaninis vamzdžių šalčio termostatas, gali būti tvirtinamas ant ½ "ir 2" vamzdžių.
Temperatūra [°C] [Maks.] 90 °C
Temperatūra [°C] [Min.] 10 °C
Termostatas Apsaugos nuo užšalimo termostatas
Terpė A
Tipas ATF
Varžinė išvesties relės srovė [A] 6 A

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality