HP0.75, ¾" BSP, Shoe

087N6602

HP0,75, 3/4 "BSP 2 jungčių zoninis vožtuvas (vidinis sriegis) su pavara

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.904 Kilogram
Grynasis svoris 0.886 Kilogram
Tūris 2.075 Liter
EAN 5013567062751

 

Atidarymo laikas [sek.] [Maks.] 35 "
Atsparumas ±15%
Darbinis slėgis [bar] [Maks.] 10 bar
Darbinė temperatūra [°C] [Maks.] 95 °C
Dažnis [Hz] 50/60 Hz
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Garantija [Metai] 2
In scope of WEEE Yes
Indukcinė išvesties relės srovė [A] 1 A
Kategorijos pavadinimas 2 Port Valve Complete
Kvs reikšmės [m³/h] 8.2 m³/h
Pagalbinis jungiklis SPST
Produkto aprašymas HP0.75
Produktų grupė Zone Valves
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savybės HP0,75, 3/4 "BSP 2 jungčių zoninis vožtuvas (vidinis sriegis) su pavara
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas H-Series Actuators and Valves complete
SCIP dokumentacijos Nr. 805fd0d1-61f5-42fc-8ded-aa2944918225
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.] 1 bar
Srauto reguliavimo tipas Atidarymas / uždarymas
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė 230 V
Tipas HP Shoe
Uždarymo būdas Shoe
Uždarymo laikas [sek.] [Maks.] 20 "
Varžinė išvesties relės srovė [A] 3 A
Vožtuvo dydis ir jungtis ¾" BSP

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality