Temperatūros jutiklis, AKS 25 W4

084N2060

Jutiklio elemento tipas: Pt, Jutiklio elem. varža [Ohm]: 1000, Elektros jungties dydis: Pg 11

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.16 Kilogram
Grynasis svoris 0.145 Kilogram
Tūris 0.74 Liter
EAN 5702428062411

 

Apdorojimo jungties dydis 1/2
Apdorojimo jungties standartas ISO 228-1-A
Apdorojimo jungties tipas G
Apdorojimo sujungimas, kištukas / lizdas Kištukinis
Apsauginio vamzdžio ilgis [col.] 3.15 in
Apsauginio vamzdžio ilgis [mm] 80 mm
Apsauginio vamzdžio medžiaga Stainless steel
Apsauginio vamzdžio skersmuo [col.] 0.32 in
Apsauginio vamzdžio skersmuo [mm] 8 mm
CE evaluated Yes
Dalių kiekis pakuotė formate 24 vnt.
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektros jungties dydis Pg 11
Elektros jungties standartas EN 175301-803-A
Elektros jungčių komentarai Kištukinis ir lizdinis
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Jungties standartas ISO 228
Jutiklio elem. varža [Ohm] 1000
Jutiklio elementas [pc] 1 vnt.
Jutiklio elemento atsparumas B klasė
Jutiklio elemento standartas EN 60751
Jutiklio elemento tipas Pt
Jutiklio įdėklas Keičiamas
Laidai [vnt.] 2 vnt.
Maks. aplinkos temperatūra [°C] 180 °C
Maks. aplinkos temperatūra [°F] 356 °F
Matavimo diapazonas [°C] [Maks.] 180 °C
Matavimo diapazonas [°C] [Min.] -70 °C
Matavimo diapazonas [°F] [Maks.] 356 °F
Matavimo diapazonas [°F] [Min.] -94 °F
Pakavimo formatas Kelių elementų pakuotė
Produkto pavadinimas Temperatūros jutiklis
Produktų grupė Sensors
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas Solenoid coils
SCIP dokumentacijos Nr. 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
Sujungimo tipas G
Tipas AKS 25 W4

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality