Temperatūros jutiklis, EKS 111, 6.00 m, PTC, 1000 Ohm

084N1173

Matavimo diapazonas [°C]: -55 - 150, Elektros jungtis: KABELIS SU KONTAKTAIS, Kabelio tipas: PVC

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.164 Kilogram
Grynasis svoris 0.163 Kilogram
Volume 0.32 Liter
EAN 5702428062381

 

Apsauginio vamzdžio ilgis [col.] 1.18 in
Apsauginio vamzdžio ilgis [mm] 30 mm
Apsauginio vamzdžio medžiaga Stainless steel
Apsauginio vamzdžio skersmuo [col.] 0.24 in
Apsauginio vamzdžio skersmuo [mm] 6 mm
Dalių kiekis pakuotė formate 80 vnt.
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektros jungties dydis 2 laidai
Elektros jungtis KABELIS SU KONTAKTAIS
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Jutiklio elem. varža [Ohm] 1000
Jutiklio elementas [pc] 1 vnt.
Jutiklio elemento atsparumas ± 1%
Jutiklio elemento tipas PTC
Jutiklio įdėklas Fiksuotas
Kabelio ilgis [col.] 236.22 in
Kabelio ilgis [m] 6 m
Kabelio temp. diapazonas [°C] [Maks.] 80 °C
Kabelio temp. diapazonas [°C] [Min.] -30 °C
Kabelio tipas PVC
Korpuso IP vardinė reikšmė IP67
Laidai [vnt.] 2 vnt.
Maks. aplinkos temperatūra [°C] 80 °C
Maks. aplinkos temperatūra [°F] 176 °F
Matavimo diapazonas [°C] [Maks.] 150 °C
Matavimo diapazonas [°C] [Min.] -55 °C
Matavimo diapazonas [°F] [Maks.] 302 °F
Matavimo diapazonas [°F] [Min.] -67 °F
Pakavimo formatas Pramoninis paketas
Product Name Description Temperatūros jutiklis
Produktų grupė Sensors
PTC elemento charakteristika 990 Ohm/25°C
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tipas EKS 111
UK RoHS compliance Out of scope

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality