Temperatūros jutiklis, AKS 11, 8.50 m, Pt, 1000 Ohm

084N0052

Matavimo diapazonas [°C]: -40 - 100, Elektros jungtis: AMP, Kabelio tipas: PVC

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.188 Kilogram
Grynasis svoris 0.175 Kilogram
Volume 0.472 Liter
EAN 5702428062329

 

Dalių kiekis pakuotė formate 50 vnt.
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektros jungties dydis 2 laidai
Elektros jungtis AMP
Elektros jungčių komentarai Kabelis
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Identiškas produktas 084N0044
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Jutiklio elem. varža [Ohm] 1000
Jutiklio elementas [pc] 1 vnt.
Jutiklio elemento atsparumas B klasė
Jutiklio elemento standartas EN 60751
Jutiklio elemento tipas Pt
Kabelio ilgis [col.] 334.65 in
Kabelio ilgis [m] 8.5 m
Kabelio temp. diapazonas [°C] [Maks.] 100 °C
Kabelio temp. diapazonas [°C] [Min.] -40 °C
Kabelio tipas PVC
Korpuso IP vardinė reikšmė IP67
Laidai [vnt.] 2 vnt.
Maks. aplinkos temperatūra [°C] 100 °C
Maks. aplinkos temperatūra [°F] 212 °F
Matavimo diapazonas [°C] [Maks.] 100 °C
Matavimo diapazonas [°C] [Min.] -40 °C
Matavimo diapazonas [°F] [Maks.] 212 °F
Matavimo diapazonas [°F] [Min.] -40 °F
Pakavimo formatas Pramoninis paketas
Product Name Description Temperatūros jutiklis
Produktų grupė Sensors
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos No
Tipas AKS 11
UK RoHS compliance Out of scope

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality