Skysčio lygio jutiklis, AKS 4100, Bendraašė versija

084H4506

Konstrukcija: Bendraašė versija, Pridedamos dalys: HMI neįtraukta, Sujungimo dydis [col.]: 1, Sujungimo tipas: G, Įdėklo ilgis [mm]: 1200, Tiekiama įtampa [V] DC: 14 - 30

Gaminio informacija

Bruto svoris 7.08 Kilogram
Grynasis svoris 4.1 Kilogram
Tūris 61.238 Liter
EAN 5702428414951

 

Apkrovos varža maks. [Ohm] 500
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] 80 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] -40 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] 176 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] -40 °F
Aušinimo medžiagos R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Dalių kiekis pakuotė formate 1 vnt.
Energijos suvartojimas [W] 0.7 W
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Išėjimo signalas [mA] [maks.] 20 mA
Išėjimo signalas [mA] [min.] 4 mA
Konstrukcija Bendraašė versija
Korpuso IP vardinė reikšmė IP67
Maks. Darbinis slėgis [bar] 100 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig] 1450 psig
Pakavimo formatas Viena pakuotė
Patvirtinimas CE
EAC
LLC CDC TYSK
Pridedamos dalys HMI neįtraukta
Produkto aprašymas Skysčio lygio jutiklis
Produkto pavadinimas Skysčio lygio jutiklis
Produkto priedai Liq. level switch accessories
Produktų grupė Sensors
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos No
Sujungimo dydis [col.] 1
Sujungimo tipas G
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 14 V
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] 100 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] -60 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] 212 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.] -76 °F
Tiekimo įtampa [V] nuolat. srovė [maks.] 30 V
Tiekimo įtampa [V] nuolat. srovė [min.] 14 V
Tinkamas naudoti Liq. level switch spare parts
Tipas AKS 4100
UK RoHS compliance Out of scope
Įdėklo ilgis [col.] 47.2 in
Įdėklo ilgis [mm] 1200 mm

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality