Šald. įrang. valdymas (TXV), AK-CC 210

084B8620

Veikimas: Temp. kelių paskirčių, 4 relės, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230, Ryšio tipas: Pasirinktinė MODBUS; Pasirinktinė LON, Pakavimo formatas: Pramoninis paketas, Dalių kiekis pakuotė formate: 30

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.197 Kilogram
Grynasis svoris 0.186 Kilogram
Volume 0.375 Liter
EAN 5702428091633

 

China RoHS compliance Out of scope
Dalių kiekis pakuotė formate 30 vnt.
Daugiau Informacijos Be jungčių kištukų
Dažnis [Hz] 50/60 Hz
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Ekranas priekyje Taip
Energijos suvartojimas [VA] 2.5 VA
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Identiškas produktas 084B8520
In scope of WEEE Yes
Maks. garintuvų skaičius 1 vnt.
Maks. kompresorių skaičius 2 vnt.
Naudojimo sritis Šaldymo valdymas
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Pakavimo formatas Pramoninis paketas
Patvirtinimas C-TICK
CE
EAC
Intertek Semco
cURus
Product Name Description Šald. įrang. valdymas (TXV)
Produkto priedai Electron. control accessories
Produktų grupė Evaporator and room control
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos No
Ryšio tipas Pasirinktinė LON
Pasirinktinė MODBUS
Temp. jutiklio palaikymas NTC-M2020
PTC 1000
Pt 1000
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė 230 V
Tinkamas naudoti Ne
Tipas AK-CC 210
UK RoHS compliance Out of scope
Valdiklio tipas Šald. valdiklis (temp.)
Veikimas Temp. kelių paskirčių, 4 relės

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality