Šald. įrang. valdymas (TXV), AK-CC 350

084B4165

Naudojimo sritis: Temperatūros valdymas, Veikimas: Temp. kelių paskirčių 4 relės, Ryšio tipas: Pasirinktinė MODBUS; MODBUS; Pasirinktinė LON

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.384 Kilogram
Grynasis svoris 0.317 Kilogram
Volume 1.083 Liter
EAN 5702428406994

 

Analoginiai įėjimai (AI) [vnt.] 3 vnt.
China RoHS compliance Out of scope
Dalių kiekis pakuotė formate 20 vnt.
Daugiau Informacijos Aliarmas=Daugiau funkc. Vent. 2-as komp.
Dažnis [Hz] 50/60 Hz
Ekranas priekyje Taip
Ekranas – pasirenkamas EKA 163A
EKA 164A
Energijos suvartojimas [VA] 2.3 VA
EU RoHS compliance Out of scope
Jutiklio tipas Temp.jutikliai
Jutiklių įėjimų skaičius 3 vnt.
Maks. garintuvų skaičius 1 vnt.
Maks. kompresorių skaičius 2 vnt.
Naudojimo sritis Temperatūros valdymas
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Pakavimo formatas Kelių elementų pakuotė
Patvirtinimas C-TICK
CE
EAC
CMIM
Product Name Description Šald. įrang. valdymas (TXV)
Produkto priedai Electron. control accessories
Produktų grupė Evaporator and room control
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos No
Ryšio tipas MODBUS
Pasirinktinė LON
Pasirinktinė MODBUS
Skaitmeniniai išėjimai (DO) [vnt.] 4 vnt.
Skaitmeniniai įėjimai (DI) [vnt.] 2 vnt.
Temp. jutiklio palaikymas NTC-M2020
PTC 1000
Pt 1000
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė 230 V
Tinkamas naudoti Ne
Tipas AK-CC 350
UK RoHS compliance Out of scope
Valdiklio tipas Šald. valdiklis (temp.)
Veikimas Temp. kelių paskirčių 4 relės
Vožtuvo išėjimo tipas EVR (TXV)

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality