Dėžės / kambario valdiklis (EEV), AK-CC55 Single Coil

084B4082

Veikimas: AKV, Pe, 5 relės, Produkto savybės: S2 įpurškimo valdymas; CO2 atitiktis; Pe signalas, Ryšio tipas: MODBUS; Pasirinktinė LON, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 10

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.513 Kilogram
Grynasis svoris 0.325 Kilogram
Volume 1.977 Liter
EAN 5702428523622

 

Analoginiai išėjimai (AO) [vnt.] 1 vnt.
Analoginiai įėjimai (AI) [vnt.] 6 vnt.
China RoHS compliance Out of scope
Dalių kiekis pakuotė formate 10 vnt.
Dažnis [Hz] 50/60 Hz
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Ekranas priekyje Ne
Energijos suvartojimas [VA] 5 VA
EU RoHS compliance Out of scope
Identiškas produktas 084B4182
In scope of WEEE Yes
Jutiklio jungtis Įsukami gnybtai
Maks. garintuvų skaičius 1 vnt.
Naudojimo sritis Šaldymo valdymas
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Pakavimo formatas Kelių elementų pakuotė
Patvirtinimas C-TICK
CE
Product Name Description Dėžės / kambario valdiklis (EEV)
Produkto savybės CO2 atitiktis
Pe signalas
S2 įpurškimo valdymas
Produktų grupė Evaporator and room control
Ryšio kortelės galimybė LON RS485
Ryšio tipas MODBUS
Pasirinktinė LON
Skaitmeniniai išėjimai (DO) [vnt.] 6 vnt.
Skaitmeniniai įėjimai (DI) [vnt.] 3 vnt.
Slėg. Siųstuvo palaikymas SANTYKIS METRINIS
Temp. jutiklio palaikymas NTC 5000
PTC 1000
Pt 1000
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.] 230 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.] 115 V
Tipas AK-CC55 Single Coil
UK RoHS compliance Out of scope
Valdiklio tipas Dėžės vald. vienos ritės
Veikimas AKV, Pe, 5 relės
Vožtuvo išėjimo tipas AKV
Įmontuotas ryšys MODBUS

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality