Dėžės / kambario valdiklis (EEV), AK-CC55 Compact

084B4081

Veikimas: TXV / AKV, Pe, 3 relės, Produkto savybės: S2 įpurškimo valdymas; CO2 atitiktis; Pe signalas, Ryšio tipas: MODBUS, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 10

Gaminio informacija

Bruto svoris 380 Gram
Grynasis svoris 226 Gram
Volume 2.018 Liter
EAN 5702428523615

 

Analoginiai išėjimai (AO) [vnt.] 1 vnt.
Analoginiai įėjimai (AI) [vnt.] 5 vnt.
China RoHS compliance Out of scope
Dalių kiekis pakuotė formate 10 vnt.
Dažnis [Hz] 50/60 Hz
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Ekranas priekyje Ne
Energijos suvartojimas [VA] 5 VA
EU RoHS compliance Out of scope
Identiškas produktas 084B4181
In scope of WEEE Yes
Jutiklio jungtis Įsukami gnybtai
Maks. garintuvų skaičius 1 vnt.
Naudojimo sritis Šaldymo valdymas
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Pakavimo formatas Kelių elementų pakuotė
Patvirtinimas C-TICK
CE
Product Name Description Dėžės / kambario valdiklis (EEV)
Produkto savybės CO2 atitiktis
Pe signalas
S2 įpurškimo valdymas
Produktų grupė Evaporator and room control
Ryšio tipas MODBUS
Skaitmeniniai išėjimai (DO) [vnt.] 4 vnt.
Skaitmeniniai įėjimai (DI) [vnt.] 1 vnt.
Slėg. Siųstuvo palaikymas SANTYKIS METRINIS
Temp. jutiklio palaikymas NTC 5000
NTC10000
PTC 1000
Pt 1000
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.] 230 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.] 115 V
Tipas AK-CC55 Compact
UK RoHS compliance Out of scope
Valdiklio tipas Dėžės vald. kompaktiškas
Veikimas TXV / AKV, Pe, 3 relės
Vožtuvo išėjimo tipas AKV/TEV
Įmontuotas ryšys MODBUS

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality