AMB 162, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, 30 s/mm

082H0216

AMB 162 5Nm 3p 30s 24V AS

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.697 Kilogram
Grynasis svoris 0.697 Kilogram
Tūris 2.041 Liter
EAN 5710104077642

 

Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] 50 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] 0 °C
Apsaugos klasė II
Apsaugos nuo išorės poveikio klasė IP42
China RoHS compliance Out of scope
Darbinis sukimo momentas [Nm] 5 N-m
Dažnis [Hz] 50/60
Energijos suvartojimas [W] 3 W
Greičio tipas Standartinis
In scope of WEEE and contain batteries No
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] 80 °C
Laikymo temperatūra [°C] [Min.] -10 °C
Nuleidžiama spyruoklė (grąžinimas) Ne
Pakeliama spyruoklė Ne
Pavaros greitis [s/°] 30 s/°
Pavaros tipas Elektrinis
Produktų grupė Gear actuators
Rankinis valdymas Taip
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos No
Reguliavimo signalo tipas 3 padėčių
Saugos funkcija Ne
Savybės AMB 162 5Nm 3p 30s 24V AS
Stiebo greitis [s/mm] 30 s/mm
Sukimo kampas [°] 90 °
Taikymas temperatūros valdymas centralizuoto šildymo sistemoje
Tiekiama įtampa [V] DC 24 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė 24 V
Tipas AMB 162
UK RoHS compliance Out of scope

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality