AMZ 112, 39.00 m³/h, Rp 1

082G5408

AMZ 112 ĮJ./IŠJ. 2 angų vid. sr.230V DN25

Gaminio informacija

Bruto svoris 1.336 Kilogram
Grynasis svoris 1.164 Kilogram
Volume 3.92 Liter
EAN 5710104079868

 

Alternatyvi terpė Cirkuliacinis vanduo
Alternatyvi terpė 2 Glikolio tirpalas iki 50 %
Angų skaičius 2
Ašies padėtis Nėra
China RoHS compliance Out of scope
Darbinis sukimo momentas [Nm] 10 N-m
Description AMZ 112 ĮJ./IŠJ. 2 angų vid. sr.230V DN25
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
Jungimo tipai Vidinis sriegis
Kvs reikšmės [m³/h] 39 m³/h
Leidžiama terpė District heating/cooling circulation water
Montavimo versija nemokama
Nominalus slėgis [bar] 40 bar
Pritaikymo alternatyva VSP Saulės energijos jėgainėmis
Produktų grupė Motorized control valves
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas 082G5408
SCIP dokumentacijos Nr. 9fa32728-1915-421d-86bc-7b5cdc83b5fe
Skersmuo [mm] 25 mm
Sujungimo matmenys Rp 1
Taikymas Buitinės ir komercinės centrinio šildymo sistemos
Terpės temperatūra [°C] [Maks.] 110 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.] 2 °C
Tipas AMZ 112
UK RoHS compliance Out of scope
Uždaromasis slėgio perkrytis (maišymas) [bar] [Maks.] 6 bar
Uždaromasis slėgio perkrytis (nukreipimas) [bar] [Maks.] 6 bar
Vožtuvo korpuso medžiaga CW 617 N UNI EN 12165
Vožtuvo rutulio medžiaga CW 614 N UNI EN 12164
Vožtuvo stiebo medžiaga CW 614 N UNI EN 12164

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality