Elektrinės pavaros, AME 85, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24

082G1452

AME 85 24V 8s/mm 40mm 5000N

Gaminio informacija

Bruto svoris 10.65 Kg
Grynasis svoris 10.65 Kg
Volume 17.305 Liter
EAN 5702421507605

 

Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] 55 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] 0 °C
Apsaugos klasė II
Apsaugos nuo išorės poveikio klasė IP54
China RoHS compliance Out of scope
Description AME 85 24V 8s/mm 40mm 5000N
Eiga [mm] 40 mm
Energijos suvartojimas [W] 13 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Greičio tipas Standartinis
Grįžtamasis padėties ryšys Taip
In scope of WEEE and contain batteries No
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] 70 °C
Laikymo temperatūra [°C] [Min.] -40 °C
Nuleidžiama spyruoklė (grąžinimas) Ne
Pakeliama spyruoklė Ne
Pavaros greitis [s/mm] 8 s/mm
Pavaros tipas Elektrinis
Produktų grupė Electrical actuators
Rankinis valdymas Taip
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguliavimo signalo tipas Tolygus / 3 padėčių
Reguliavimo įėjimo signalas Y [mA] 0(4) - 20 mA
Reguliavimo įėjimo signalas Y [mA], tariamoji varža [Ohm] 500
Reguliavimo įėjimo signalas Y [V] 0(2) - 10 V
Reguliavimo įėjimo signalas Y [V], tariamoji varža [kOhm] 50 kOhm
Saugos funkcija Ne
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas AMV(E) 85/86
SCIP dokumentacijos Nr. 1aa24132-5502-41d0-b1ff-216d3124f43f
Sukimo laikas [s] 0 "
Taikymas HD HVAC ir DH
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė 24 V
Tipas AME 85
UK RoHS compliance Out of scope
Uždarymo jėga [N] 5000 N

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality