Elektrinės pavaros, ABV, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, Tiekiama įtampa [V] DC: 24

082F0002

ABV NO-24V AKTU

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.302 Kg
Grynasis svoris 0.302 Kg
Volume 0.553 Liter
EAN 5702421509302

 

Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] 60 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] 0 °C
Apsaugos nuo išorės poveikio klasė IP41
China RoHS compliance Out of scope
Dažnis [Hz] 50/60
Description ABV NO-24V AKTU
Energijos suvartojimas [W] 9 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Greičio tipas Standartinis
In scope of WEEE and contain batteries No
Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] 70 °C
Laikymo temperatūra [°C] [Min.] -40 °C
Nuleidžiama spyruoklė (grąžinimas) Ne
Pakeliama spyruoklė Ne
Pavaros greitis [s/mm] 540 s/mm
Pavaros tipas Terminis-pneumatinis
Produktų grupė Electrical actuators
Rankinis valdymas Taip
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguliavimo signalo tipas 2 padėčių
Saugos funkcija Ne
SCIP dokumentacijos Nr. 47df829c-6842-4311-93e6-50be967c8c03
Sukimo laikas [s] 0 "
Taikymas srauto temperatūra
Tiekiama įtampa [V] DC 24 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė 24 V
Tipas ABV
UK RoHS compliance Out of scope

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality