Šilumokaitis ir lituotų plokštelių, SL333TL-1, Plokštelių skaičius: 60, 25 bar

079U8149

Litavimo medžiaga: Varis

Gaminio informacija

Bruto svoris 157.993 Kilogram
Grynasis svoris 141.942 Kilogram
Volume 524.16 Liter
EAN 5702425153808

 

1 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.] 25 bar
1 pusės prijungimo ilgis [mm] 0 mm
1 šono vertikali centrinė anga [mm] 863 mm
2 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.] 25 bar
2pusės prijungimo ilgis [mm] 0 mm
Bendras aukštis be kojų [mm] 1181 mm
Bendras plotis [mm] 474 mm
China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 0 mm
Connection length 2 [mm] 0 mm
Connection size 1 DN100
Connection size 2 DN100
Connection type 1 FLANGE
Connection type 2 FLANGE
Dalių kiekis pakuotė formate 1 vnt.
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Horizontali centrinė anga [mm] 239 mm
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorija IV
Litavimo medžiaga Varis
Material Description (Short Te SL333TL-1-60_2_25_S1_4F100
Pakavimo formatas Viena pakuotė
Pakopų skaičius 1
Patvirtinimas PED
Plate material no. 1.4404
Plokštelių skaičius 60
Plokštelės medžiaga 1.4404
Plokštelės šablonas TL
Product Name Description Šilumokaitis ir lituotų plokštelių
Produktų grupė Heat exchangers
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos No
Skysčių grupė 1
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] 225 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] -196 °C
Tipas SL333TL-1
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Vertical center porthole 1[mm] 863 mm
Vertical center porthole 2[mm] 863 mm
Volume per channel 1 [l] 0.813 L
Volume per channel 2 [l] 0.813 L

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality