Šilumokaitis ir lituotų plokštelių, SL140TM-1, Plokštelių skaičius: 50, 25 bar

079U6155

Litavimo medžiaga: Varis

Gaminio informacija

Bruto svoris 56 Kg
Grynasis svoris 34.916 Kg
Volume 254.4 Liter
EAN 5702425169496

 

1 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.] 25 bar
1 pusės prijungimo ilgis [mm] 30 mm
1 šono vertikali centrinė anga [mm] 520 mm
2 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.] 25 bar
2pusės prijungimo ilgis [mm] 30 mm
Bendras aukštis be kojų [mm] 611 mm
Bendras plotis [mm] 241 mm
China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 30 mm
Connection length 2 [mm] 30 mm
Connection size 1 2 1/2
Connection size 2 2 1/2
Connection type 1 R
Connection type 2 R
Dalių kiekis pakuotė formate 1 vnt.
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Horizontali centrinė anga [mm] 150 mm
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Jungties standartas ISO 7
Kategorija III
Litavimo medžiaga Varis
Material Description (Short Te SL140TM-1-50_2_25_S1_4B2,5
Pakavimo formatas Viena pakuotė
Pakopų skaičius 1
Patvirtinimas PED
Plate material no. 1.4404
Plokštelių skaičius 50
Plokštelės medžiaga 1.4404
Plokštelės šablonas TM
Product Name Description Šilumokaitis ir lituotų plokštelių
Produktų grupė Heat exchangers
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos No
Skysčių grupė 1
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] 225 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] -196 °C
Tipas SL140TM-1
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Vertical center porthole 1[mm] 520 mm
Vertical center porthole 2[mm] 520 mm
Volume per channel 1 [l] 0.32 L
Volume per channel 2 [l] 0.32 L

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality