Karšto dujų apvado reguliatorius, TCHE

068U4577

Įėjimo dydis [mm]: 10.00, Įėjimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Išleidimo dydis [mm]: 12.00, Išleidimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Temperatūros diapazonas [°C]: -1 - 9, Angos galia [kW]: 13.00, Slėgio išlyginimas: Išoriškai išlygintas

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.199 Kilogram
Grynasis svoris 0.179 Kilogram
Tūris 0.489 Liter
EAN 5702428941945

 

Angos dydis 4
Angos galia [kW] 13 kW
Angos galia [TR] 3.8 TR
Aušinimo medžiagos R410A
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Dalių kiekis pakuotė formate 20 vnt.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Identiškas produktas 068U4529
In scope of WEEE and contain batteries No
Išleidimo dydis [mm] 12 mm
Išleidimo jungties tipas LITAVIMAS, ODF
Išlyginimo dydis [mm] 6 mm
Išlyginimo jungties tipas LITAVIMAS, ODF
Jungčių medžiaga Dviejų metalų: Plieno / vario
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.] 35 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] 900 mm
Kategorija Art. 4, par. 3
Korpuso medžiaga Nerūdijantysis plienas
Kryptis Kampinis
Maks. Darbinis slėgis [bar] 45.5 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig] 660 psig
Pakavimo formatas Kelių elementų pakuotė
Patvirtinimas EAC
LLC CDC TYSK
Pridedamos dalys Lemputės diržas
Produkto pavadinimas Karšto dujų apvado reguliatorius
Produkto priedai TXV priedai
Produktų grupė Press. and temp. regul. valves
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas TU/TC - Thermostatic expansion valve
SCIP dokumentacijos Nr. 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Skysčių grupė 2
Slėgio išlyginimas Išoriškai išlygintas
Srauto krypties indikatorius Lazeriu išgraviruota 1 krypties rodyklė
Srauto kryptis Vienas srautas
Statinis perkaitinimas (SS) [°F] 3.6 °F
Statinis „Superheat“ (SS) [°C] 2 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] 9 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] -1 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] 48 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.] 30 °F
Tinkamas naudoti Ne
Tipas TCHE
UA address UA_2L.png
UK RoHS compliance Out of scope
Įėjimo dydis [mm] 10 mm
Įėjimo jungties tipas LITAVIMAS, ODF
„Superheat“ nustatymas Adjustable

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality