Karšto dujų apvado reguliatorius, TCHE

068U4536

Įėjimo dydis [mm]: 10.00, Įėjimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Išleidimo dydis [mm]: 12.00, Išleidimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Temperatūros diapazonas [°C]: -1 - 8, Angos galia [kW]: 5.30, Slėgio išlyginimas: Išoriškai išlygintas

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.196 Kilogram
Grynasis svoris 0.178 Kilogram
Tūris 0.5 Liter
EAN 5702428048828

 

Angos dydis 4
Angos galia [kW] 5.3 kW
Angos galia [TR] 1.5 TR
Aušinimo medžiagos R407C
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Dalių kiekis pakuotė formate 45 vnt.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Identiškas produktas 068U4582
In scope of WEEE and contain batteries No
Išleidimo dydis [mm] 12 mm
Išleidimo jungties tipas LITAVIMAS, ODF
Išlyginimo dydis [mm] 6 mm
Išlyginimo jungties tipas LITAVIMAS, ODF
Jungčių medžiaga Dviejų metalų: Plieno / vario
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.] 35 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] 900 mm
Kategorija Art. 4, par. 3
Korpuso medžiaga Nerūdijantysis plienas
Kryptis Kampinis
Maks. Darbinis slėgis [bar] 45.5 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig] 660 psig
Pakavimo formatas Pramoninis paketas
Patvirtinimas EAC
LLC CDC TYSK
Pridedamos dalys Lemputės diržas
Produkto pavadinimas Karšto dujų apvado reguliatorius
Produkto priedai TXV priedai
Produktų grupė Press. and temp. regul. valves
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas TU/TC - Thermostatic expansion valve
SCIP dokumentacijos Nr. 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Skysčių grupė 2
Slėgio išlyginimas Išoriškai išlygintas
Srauto krypties indikatorius Lazeriu išgraviruota 1 krypties rodyklė
Srauto kryptis Vienas srautas
Statinis perkaitinimas (SS) [°F] 3.6 °F
Statinis „Superheat“ (SS) [°C] 2 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] 8 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] -1 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] 46 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.] 30 °F
Tinkamas naudoti Ne
Tipas TCHE
UK RoHS compliance Out of scope
Įėjimo dydis [mm] 10 mm
Įėjimo jungties tipas LITAVIMAS, ODF
„Superheat“ nustatymas Adjustable

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality