Angos dydis |
04 |
Aušinimo medžiagos |
R1234yf R134a R22 R404A/R507A R407A R407C R407F R448A R449A R452A R513A |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Dalių kiekis pakuotė formate |
8 vnt. |
Dalių programos pavadinimas |
TE 5 |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Naudojama produktui |
TE 5 |
Pakavimo formatas |
Kelių elementų pakuotė |
Patvirtinimas |
EAC LLC CDC TYSK |
Product Name Description |
Anga plėtimosi vožtuvui |
Produkto priedai |
TXV priedai |
Produktų grupė |
Expansion valves |
Rated cap.R1234yf, Range N [kW |
25 kW |
Rated cap.R1234yf, Range N [TR |
7 TR |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas |
TE |
SCIP dokumentacijos Nr. |
7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e |
Tinkamas naudoti |
TXV atsarginės dalys |
Tipas |
ORF |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Vardinė gal. R134a, N diapazonas [kW] |
28 kW |
Vardinė gal. R134a, N diapazonas [TR] |
8 TR |
Vardinė gal. R22, B diapazonas [kW] |
28.2 kW |
Vardinė gal. R22, B diapazonas [TR] |
8.02 TR |
Vardinė gal. R22, N diapazonas [kW] |
42 kW |
Vardinė gal. R22, N diapazonas [TR] |
12 TR |
Vardinė gal. R404A, B diapazonas [kW] |
18.3 kW |
Vardinė gal. R404A, B diapazonas [TR] |
5.21 TR |
Vardinė gal. R404A, N diapazonas [kW] |
35 kW |
Vardinė gal. R404A, N diapazonas [TR] |
10 TR |
Vardinė gal. R407A, N diapazonas [kW] |
42 kW |
Vardinė gal. R407A, N diapazonas [TR] |
12 TR |
Vardinė gal. R407C, N diapazonas [kW] |
46 kW |
Vardinė gal. R407C, N diapazonas [TR] |
13 TR |
Vardinė gal. R407F, N diapazonas [kW] |
46 kW |
Vardinė gal. R407F, N diapazonas [TR] |
13 TR |
Vardinė gal. R507, B diapazonas [kW] |
18.3 kW |
Vardinė gal. R507, B diapazonas [TR] |
5.21 TR |
Vardinė gal. R507, N diapazonas [kW] |
35 kW |
Vardinė gal. R507, N diapazonas [TR] |
10 TR |
Vardinės gal. sąl. N diapazonas [IMP] |
tcond=100 °F tevap=40 °F tliq=98 °F |
Vardinės gal. sąl. N diapazonas [SI] |
tconc=38 °C tevap=4.4 °C tliq=37 °C |