VFG 33, 50.00 m³/h, Flanšas

065B2602

VFG33 PN16 65/50 3 krypčių flanšas srautui / grąž.

Gaminio informacija

Bruto svoris 42.5 Kilogram
Grynasis svoris 42.5 Kilogram
Volume 88.8 Liter
EAN 5702421805190

 

Alternatyvi terpė Glikolio tirpalas iki 30 %
Angų skaičius 3
Ašies padėtis A-AB: Paprastai uždarytas
China RoHS compliance Out of scope
Description VFG33 PN16 65/50 3 krypčių flanšas srautui / grąž.
Eiga [mm] 16 mm
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Jungimo tipai Flanšas
Kavitacijos koeficientas 0.5
Kvs reikšmės [m³/h] 50 m³/h
Leidžiama terpė District heating/cooling circulation water
Maks. apvado angos protėkis [% Kvs] 0.05 %
Montavimo versija nemokama
Nominalus slėgis [bar] 16 bar
Pratekėjimas pro angą maks. [% Kvs] 0.05
Produktų grupė Motorized control valves
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguliavimo koeficientas 1:50
Skersmuo [mm] 65 mm
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] 12 bar
Srauto charakteristika Tiesinė
Taikymas Centralizuotas šildymas
Terpės pH [Maks.] 10
Terpės pH [Min.] 7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.] 200 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.] 2 °C
Tipas VFG 33
UK RoHS compliance Out of scope
Veikimas Slėgio išleidimas
Veikimas 2 Maišymo vožtuvas
Vožtuvo balno medžiagos Nerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021
Vožtuvo korpuso medžiaga Kalusis ketus EN-GJS-400-18-LT (GGG 40,3)
Vožtuvo kūgio medžiaga Nerūdijantysis plienas, medž. No. 1.4404

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality