VFG 2, 4.00 m³/h, Flanšas

065B2401

VFG2 PN25 15/4 2 krypčių flanšas srautui / grąžinimui

Gaminio informacija

Bruto svoris 6.348 Kilogram
Grynasis svoris 6.348 Kilogram
Volume 11.97 Liter
EAN 5702421803189

 

Alternatyvi terpė Glikolio tirpalas iki 30 %
Angų skaičius 2
Ašies padėtis Paprastai atidarytas
China RoHS compliance Out of scope
Description VFG2 PN25 15/4 2 krypčių flanšas srautui / grąžinimui
Eiga [mm] 6 mm
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Jungimo tipai Flanšas
Kavitacijos koeficientas 0.6
Kvs reikšmės [m³/h] 4 m³/h
Leidžiama terpė District heating/cooling circulation water
Montavimo versija nemokama
Nominalus slėgis [bar] 25 bar
Pratekėjimas pro angą maks. [% Kvs] 0.03
Produktų grupė Pressure flow controllers
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skersmuo [mm] 15 mm
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] 20 bar
Srauto charakteristika Tiesinė optimizuota
Taikymas Centralizuotas šildymas
Terpės pH [Maks.] 10
Terpės pH [Min.] 7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.] 200 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.] 2 °C
Tipas VFG 2
UK RoHS compliance Out of scope
Veikimas Slėgio išleidimas
Vožtuvo balno medžiagos Nerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4021
Vožtuvo korpuso medžiaga Kalusis ketus EN-GJS-400-18-LT (GGG 40,3)
Vožtuvo kūgio medžiaga Nerūdijantysis plienas, medž. No. 1.4404

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality