Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] |
55 °C |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] |
-20 °C |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] |
131 °F |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] |
-4 °F |
Aušinimo medžiagos |
R134a R22 R404A R407C R407F R407H R448A R449A R449B R450A R452A R513A |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Dalių kiekis pakuotė formate |
50 vnt. |
Dažnis [Hz] |
50/60 Hz |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Fazių skaičius |
1 |
Gamintojo nustatymas [psig] |
276 psig |
Gamykliniai nustatymai [bar] |
19 bar |
Identiškas produktas |
061H3103 061H3141 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Korpusas |
UŽDARAS |
Korpuso IP vardinė reikšmė |
IP65 |
Maks. Darbinis slėgis [bar] |
47 bar |
Maks. Darbinis slėgis [psig] |
681 psig |
Maks. P juosta [bar] |
6 bar |
Maks. P juosta [psi] |
87 psi |
Maks. srovės išvestis / fazė[A] |
3 A |
Min. greičio nustatymas [%] |
35%@60Hz 45%@50Hz |
Pakavimo formatas |
Kelių elementų pakuotė |
Patvirtinimas |
CE CSA UKCA |
Pridedamos dalys |
Plug |
Product Name Description |
Ventiliatoriaus greičio valdiklis |
Produkto priedai |
Electron. control accessories |
Produktų grupė |
Electronic controllers |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos |
No |
Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [maks.] |
25 bar |
Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [min.] |
10 bar |
Reguliavimo diapazonas [MPa] Pe [maks.] |
2.5 MPa |
Reguliavimo diapazonas [MPa] Pe [min.] |
1 MPa |
Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [maks.] |
363 psig |
Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [min.] |
145 psig |
Slėgio jungties pastabos |
su Schrader |
Slėgio įleidimas vid. / išor. |
Vidinis |
Slėgio įleidimo jung. dydis [col.] |
1/4 |
Slėgio įleidimo jung. stand. |
DIN 8906 |
Slėgio įleidimo jung. tipas |
Platėjanti mova |
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.] |
240 V |
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.] |
200 V |
Tinkamas naudoti |
Ne |
Tipas |
XGE |
Tipo pavadinimas |
XGE-4C |
Trūkimo slėgis [bar] |
131 bar |
Trūkimo slėgis [psig] |
1900 psig |
UK RoHS compliance |
Out of scope |